TENEMOS LO QUE NECESITAS PARA DESBASTE DE PAREDES O SUELOS

Nuestros sistemas manuales de desbaste para paredes y suelos se adaptan perfectamente a tus necesidades.

Amoladora diamantada Hilti DG 130 para desbaste de paredes

Tanto si eliges la probada y fiable desbastadora Hilti DG 150 para el desbaste de suelos como la nueva desbastadora Hilti DGH 130 para el desbaste de paredes, puedes estar seguro de que aumentarás la productividad y obtendrás un acabado de alta calidad. Ambas garantizan la comodidad del usuario gracias a su diseño ergonómico y a su funcionamiento prácticamente libre de polvo cuando se conecta a una aspiradora Hilti.

¿CUÁL ES TU APLICACIÓN?

Desbaste y acabado de paredes 

La DGH 130 está especialmente diseñada para reducir el esfuerzo del desbaste de paredes, y es perfecta para limpiar encofrados y preparar para pintura. Utiliza nuestras nuevas almohadillas de acabado para obtener una superficie sin arañazos en las paredes de hormigón visto, con menos necesidad de costosas reparaciones.


Desbaste de suelos de hormigón 

La DG 150 es una herramienta potente y equilibrada optimizada para alisar, nivelar o raspar suelos de hormigón, así como para eliminar pintura y otros recubrimientos.

 

 

DESBASTADORA DGH 130: LA ESPECIALISTA EN PAREDES

Amoladora diamantada Hilti DGH 130 para paredes

La última incorporación a nuestra gama de herramientas de desbaste está diseñada específicamente para hacer frente a las paredes de hormigón con facilidad. La DGH 130 ayuda a maximizar la productividad de aplicaciones ligeras de desbaste y acabado. 

  • El agarre ergonómico del cabezal se ajusta como un guante y el efecto de succión que reduce la fatiga mantiene la herramienta contra la pared, permitiendo así desbastar hasta un 50% más de paredes por día en comparación con una amoladora angular. 
  • Utiliza una sola herramienta tanto para desbaste como para acabados con las nuevas e innovadoras almohadillas de acabado de Hilti. 
  • Cumplen con la normativa de polvo gracias a la conexión de vacío fácil de usar con acceso a las esquinas y al ajuste de altura

VASOS DIAMANTADOS Y ALMOHADILLAS DE ACABADO

Con nuestra amplia gama de vasos diamantados para la DGH 130, complementados con una nueva gama de almohadillas de acabado, sólo se necesitan dos pasos para obtener una calidad de superficie superior.

Vasos diamantados universales para desbaste Hilti SPX y SP
Paso 1 
 
Vasos diamantados universales para desbaste - elige SPX, SP o P según tus requisitos de rendimiento.
 
  • El afilado especial de segmentos asegura menos marcas de arañazos, eliminando la necesidad de refundición. 
  • La mayor superposición de segmentos proporciona un excelente acceso a los bordes.
  • Una mezcla diamantada optimizada y un avanzado diseño de la estructura de acero te permiten trabajar a gran velocidad
Almohadilla de acabado para amoladora diamantada Hilti SPX

Paso 2

Almohadillas de acabado especialmente diseñadas para la DGH 130, que suponen un gran paso adelante en la calidad de la superficie

  • Superficies sin arañazos en las paredes de hormigón. 
  • Una amplia gama de tipos de grano, desde los más gruesos para una rápida corrección hasta los más finos para la preparación del hormigón visto.
  • Excelente relación vida útil-precio

DESBASTADORA DG 150: LA ESPECIALISTA EN SUELOS

Hilti DG 150 diamond grinder for floors

La amoladora DG 150 fue una de las primeras herramientas manuales de desbaste para suelo del mercado y, durante más de diez años, se ha confiado en ella para edificios nuevos y obras de renovación. Es ligera, cómoda y fácil de usar. 

  • Gracias a su motor sin escobillas, puedes confiar en que la DG 150 durará más que las herramientas de la competencia y realizará incluso los trabajos más duros.
  • Su inigualable tasa de eliminación le permite desbastar hasta un 100% más de suelos al día en comparación con una amoladora angular en todos los materiales aplicables
  • En combinación con un aspirador Hilti, la carcasa antipolvo ajustable permite trabajar prácticamente sin polvo.

VASOS DIAMANTADOS UNIVERSALES Y ESPECIALIZADOS

Hemos desarrollado una gama de vasos diamantados de alta calidad para la DG 150, que ofrecen una velocidad y una vida útil sin igual. Todos los vasos diamantados SPX tienen una mezcla personalizada de tamaños de diamante en una matriz de alto rendimiento, capacidad refrigerante avanzada y baja vibración.

Productos relacionados

  • Vaso diamantado universal para desbaste Hilti SPX

    SPX universal

    Lo último para desbastar todo tipo de hormigón, mortero y piedra natural.

    Más información
    Vaso diamantado abrasivo universal para desbaste Hilti SPX

    SPX abrasivo

    Ofrece un desbaste rápido y una larga vida útil en materiales abrasivos y hormigón fresco.

    Más información
    Vaso diamantado universal con recubrimiento para desbaste Hilti SPX

    Eliminación de recubrimientos SPX

    Especialmente diseñado para eliminar capas delgadas de adhesivo, pintura o epoxi.

    Más información
    Vaso diamantado universal para desbaste Hilti SP

    SP Universal

    Vaso diamantado de alta calidad para desbastar rápidamente hormigón, mortero y piedra natural

    Más información
    Vaso diamantado estándar

    Vaso diamantado P estándar

    Vaso diamantado estándar para amoladoras angulares: agliza las tareas de desbaste de hormigón, mortero y piedra natural

    Más información

DESPÍDETE DEL POLVO

Aspiradores profesionales de obra

El cumplimiento de las regulaciones de polvo es una obligación, sobre todo para proteger tu salud. Tanto la DGH 130 como la DG 150 están diseñadas para funcionar a la perfección con los aspiradores Hilti, lo que te permite trabajar prácticamente sin polvo.

La manguera de aspiración se sujeta fácilmente y ajustar la altura de la campana extractora de polvo es sencillo. Cuando se trabaja en esquinas estrechas, la cubierta antipolvo se puede girar, permitiéndote trabajar hasta el borde.