Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Cuchillas de la caladora

Nueva gama - Tenemos la cuchilla perfecta para tu aplicación

Cuchillas de la caladora

Elige la cuchilla adaptada a tus necesidades

Puedes usar cuchillas caladoras para cortes de contorno y cortes precisos en todo tipo de materiales de base. Antes ofrecíamos una gama de 33 referencias. Para cubrir todas tus necesidades en términos de calidad y aplicaciones, ahora tenemos 76 cuchillas distintas en nuestra gama.

De hecho, hemos introducido una línea estándar llamada "B" (Básica), que se añade a la línea premium actual denominada "D" (Duradera).

NUEVAS CUCHILLAS CALADORAS CON UNA ALTA EFICIENCIA

Descubre nuestras nuevas cuchillas con gran diferenciación como:

Doble curva para un corte de contorno más suave

Más información

Cuchilla más larga para una profundidad de corte máxima

Más información

Punta de carburo para una vida útil más larga

Más información

¿Cómo elegir la cuchilla correcta para tu aplicación?

Cuchillas de la caladora

En primer lugar, tienes que responder a estas 3 preguntas:

1. ¿Cuál es tu material de base: madera, metal, panel sándwich, baldosas, plásticos y fibras, aluminio?.

2. ¿Cuál es el ancho del material que deseas cortar?.

3. ¿Qué calidad de acabado necesitas?.

Guíate por este ejemplo

Cuchillas de la caladora

Para seleccionar la correcta, mira el color y el nombre de la cuchilla:

Por ejemplo, esta cuchilla es para madera (Wood), es Duradera y tiene Longitud 77 mm espaciado 4 mm.

Una mayor separación entre los dientes permite un corte más rápido con cortes más ásperos. Se utiliza generalmente para el corte de madera o cuchillas universales. El espaciado menor entre los dientes da un corte más fino con un corte más lento. Generalmente se utiliza para metales y otros materiales densos.

Corte en madera

Para el corte en madera, la sierra de calar es perfecta para un corte preciso en todos los materiales: > Cortes en curva y rectos; > Muescas, cortes; > Para pequeñas piezas de trabajo; > También para metal, plástico, fibra y otros compuestos.

Gama

Corte en metal

Para corte en metal, la sierra de calar es perfecta para un corte de perfiles con hasta 160 mm de profundidad de corte: > Corte de contorno, cortes externos y corte a lo largo en todos los materiales; > Cortes precisos hasta 160 mm de profundidad; > Sin chispas.

Gama

Cuidamos de tu salud Actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros