Fijación de aislamiento a gas: ¡Actualízate!

Con la herramienta de fijación GX-IE, obtienes velocidad y simplicidad al instante. ¡Instala el aislamiento de forma más rápida y económica que nunca!

Fijación de aislamiento accionada por gas GX-IE

Lo oímos todo el tiempo en las obras: los días de la instalación del aislamiento con perforación y fijación, los pasadores o el pegamento están contados. Con el lanzamiento de la herramienta de fijación de aislamiento accionada por gas GX-IE, se hace aún más difícil seguir utilizando estos métodos lentos y molestos.

El GX-IE funciona con una carga de gas y una batería recargable estándar Hilti de 12V. En resumen, esto significa perder mucho menos tiempo en la recarga y en el mantenimiento. Obtienes más de 800 fijaciones con cada carga de gas, y la batería fija hasta 5000 después de tan solo 30 minutos de carga. Si se tiene en cuenta que se necesitan unos cinco elementos de fijación por panel aislante (según el tamaño y el tipo), la GX-IE permite instalar superficies muy grandes sin interrupciones. 

MUCHO MÁS RÁPIDO y limpio QUE LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS

Hemos diseñado el sisitema GX-IE para que sea más productivo, económico y necesite menor mantenimiento que cualquier otro método de fijación de aislamiento que hayas utilizado anteriormente. La fijación del aislamiento a gas es más rápida que el encolado o el enclavado y más limpia que la perforación y la fijación. Esta velocidad y comodidad no van en detrimento de su versatilidad: la GX-IE puede utilizarse para cualquier tipo de aislamiento, desde lana mineral y EPS hasta paneles PUR, PIR y XPS de hasta 200 mm de grosor.

El hormigón blando y mampostería de dureza media son los sustratos ideales para este sistema. Para los aislamientos más duros en hormigón o acero y ETICS (SATE) necesitas la potencia adicional que únicamente puedes obtener a través de los sistemas accionados por pólvora. Excepto para estas aplicaciones específicas, el GX-IE puede ser tu sistema para el aislamiento de techos, LVF (fachada ventilada ligera) y paredes perimetrales.

alt text
Velocidad y sencillez en acción

Si ya estás familiarizado con los métodos tradicionales, especialmente con la perforación y la fijación, el salto gigantesco en la productividad que obtienes gracias a la fijación directa tienes que verlo para creerlo. Este video compara la perforación y la fijación contra la herramienta de fijación a gas GX-IE en una carrera para instalar una placa. Una simple vistazo muestra el gran ahorro de mano de obra que consigues con la fijación directa.

¿Estás interesado en la GX-IE? Solicita una demostración personal

Una fijación para todos los tipos de aislamiento - presentación del X-IE-G

El X-IE-G es la última incorporación a la amplia gama de fijaciones de aislamiento de alto rendimiento de Hilti. Al igual que sus homólogos accionados por pólvora, el X-IE-G ha sido diseñado para obtener la máxima eficiencia térmica y un índice de adherencia insuperable.

La alta eficiencia térmica de la fijación se logra sin tapas de sellado, lo que ahorra tiempo en el cierre manual de cada fijación y simplifica el proceso de instalación. Un clavo de alta calidad se utiliza para dar a la fijación una sujeción más robusta y fiable. Funciona con todo tipo de aislamientos, de espesores entre 25-200 mm. Fijar el aislamiento es tan simple como deslizar el elemento fijador sobre la punta del GX-IE, colocar ésta en el aislamiento y luego apretar el gatillo.

Es un método rápido, sencillo y prácticamente a prueba de fallos que preserva la integridad del aislamiento.  

Conoce de cerca la fijación de aislamiento activada por gas GX-IE

Centro de diseño de fijaciones

Más opciones para conexiones rápidas y fiables entre hormigón, acero, mampostería y madera en toda la industria

Métodos para aumentar la productividad con fijación directa

Fijación directa del aislamiento

Soluciones de fijación directa para la fijación de lana mineral, EPS y otros paneles aislantes en fachadas, techos y exteriores de sótanos.

Mostrarme la gama completa de fijaciones de aislamiento

Fijación directa en otros gremios

Los sistemas de fijación a gas (GX) y ahora a batería (BX) están conquistando el mundo del acabado interior y las instalaciones mecánicas y eléctricas.

Descubre lo que GX y BX significan para tu negocio