Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Fijaciones para instalación eléctrica y mecánica

Las fijaciones en serie en aplicaciones de instalación eléctrica y mecánica son numerosas y polivalentes. El uso de sistemas de fijación directa permite ahorrar un tiempo muy valioso en estas tareas repetitivas al combinar productividad, comodidad y seguridad.

Todas nuestras soluciones de fijación de instalaciones eléctricas y de fontanería para hormigón, mampostería y acero

¿Cómo elegir un clavador según su profesión?

¿CÓMO ESCOGER TU HERRAMIENTA DE FIJACIÓN DIRECTA?

Accionada con gas, pólvora o batería, descubre cómo elegir tu clavadora de acuerdo a tus necesidades.

Más información
Aplicaciones de fijación de instalaciones eléctricas y de fontanería

Aplicaciones de fijación de instalaciones eléctricas y de fontanería

Soluciones de fijación de aplicaciones de fontanería y electricidad (guías de cables, tubos, conductos, cajas de conexiones eléctricas, canaletas, cajas de PVC, fijación de luminarias, conductos de ventilación, tuberías y conductos en el suelo) en hormigón, mampostería y acero. Dependiendo de tus necesidades, ofrecemos 3 tecnologías de fijación distintas: pólvora, gas y batería.

Más información
Sistema de fijación BX 3 de Hilti para fontaneros o electricistas

Sistema de fijación a batería BX-3 ME: ahorra tiempo

Ideal para las aplicaciones de instalaciones eléctricas y de fontanería, este sistema de fijación a batería pionero permite realizar fijaciones de calidad en hormigón, mampostería, ladrillo macizo, mampostería silico-calcárea y acero. Carga los clavos, enciende el sistema y ¡listo para fijar!

Más información
Fijación en acero para electricistas y fontaneros

Fijación eléctrica en acero: perno X-BT-MF

Como instalador electricista, seguro que te verás en la situación de tener que realizar fijaciones en acero de elevada dureza o materiales con revestimiento que no se pueden atravesar. Por ello hemos diseñado el nuevo perno X-BT-MF. Con una fiabilidad hasta ahora nunca vista, el diseño de este perno de acero inoxidable permite fijar prácticamente cualquier cosa.

Más información
Conexión de sistemas eléctricos en acero

Conexiones eléctricas en acero: perno roscado X-BT-ER

Con el perno roscado X-BT-ER, podrás realizar todo tipo de conexiones eléctricas con total seguridad y en menos de un minuto. Gracias a la tecnología del sistema X-BT, la fijación no atraviesa el material base (espesor mínimo ≥ 8 mm), por lo que no es necesario repintar una vez instalado, incluso en entornos altamente corrosivos (C5).

Más información
Aplicación para smartphone de clavos y tornillos de Hilti

Aplicación para smartphone de clavos y tornillos

Fijaciones en pared, techos, madera, hormigón, etc. ¿Sabes qué fijación es la que mejor se adapta a tu aplicación? La aplicación de Hilti "Selector de clavos y tornillos" responderá a todas tus preguntas.

Más información

Cuidamos de tu salud Actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros