Cargadores de tornillos en tiras SD-M para instaladores de placas

Nuestros cargadores de tornillos en tiras, diseñados para instaladores de placas, facilitan la instalación de tabique seco

Con los cargadores de tornillos en tiras, aumenta la comodidad en tu trabajo diario y aumenta la productividad en la instalación de pladur en pared y falsos techos.

Image alt text (optional)

Cargadores de tornillos en tira SD-M

Utilizados con las atornilladoras a batería SD 5000-A22 de Hilti, los 3 modelos SD-M1, SD-M2 y SMD 57 pueden encajarse y desencajarse con un simple gesto.

Razones para optar por un cargador de tornillos en tira

Por qué usar cargador de tornillos en tiras: productividad

Aumento de la productividad

  • Menos cansado que el destornillador simple, el destornillador combinado te ayuda a terminar tus trabajos más rápido. ¡Y aún más, si eliges utilizar nuestras tiras de tornillos extralargas de 40 tornillos!
  • Trabaja fácilmente en el techo: el sistema de tornillos en tiras te permite usar tu mano libre para sujetar el tabique seco encima de ti y atornillarlo fácilmente.
Por qué usar cargador de tornillos en tiras: comodidad

Mayor comodidad en el trabajo

  • El sistema permite tener una mano libre para sujetar la placa, ajustar el riel o apoyarse durante los trabajos en altura.
  • Trabajo más cerca de la placa gracias al diseño compacto del cargador, lo que facilita el atornillado en los ángulos.
  • No más limaduras de hierro en los dedos. Ahora, con las tiras de plástico, tomar un puñado de tornillos ya no es un problema.
Por qué usar cargador de tornillos: seguridad

Seguridad garantizada

  • Olvídate de colocar los tornillos con la mano, utiliza los guantes y sujeta los tornillos de manera más sencilla (las tiras rígidas caben en el bolsillo). ¡Se acabaron las heridas en los dedos!
  • Utiliza el cargador de tornillos con el tubo prolongador SME para instalar falsos techos con total seguridad.
Por qué usar cargador de tornillos: trabajo limpio

Garantía de un trabajo limpio

  • Ajusta la profundidad de atornillado para obtener un acabado óptimo.
  • Se acabaron los atascos en la atornilladora y el despilfarro de tornillos en el lugar de trabajo.

¿Cómo utilizar correctamente el cargador de tornillos en tira?

Guía de utilización del cargador de tornillos en tira

Utilización correcta de los cargadores de tornillos en tira SD-M 1 y SD-M 2 de Hilti con la atornilladora a batería SD 5000-A2 de Hilti.

Prácticas recomendadas

Guía de solución de problemas del cargador de tornillos en tira

¿Qué tornillos tengo que utilizar con mi cargador de tornillos en tira?

Tornillos en tira S-DS01B M1

Tornillos en tira S-DS01B M1

  • Tornillos estándar S-DS01B M1 para placa de tabique seco montados en perfiles metálicos (0,88 mm máx.).
  • De 25 a 35 mm para el cargador SD-M 1
  • De 25 a 51 mm para el cargador SD-M 2
Tornillos en tira S-DS01B M1
Tornillos en tira S-DD 01 B M

Tornillos en tira S-DD 01 B M

Tornillo autorroscante S-DD 01 B M para placa de tabique seco montados en perfiles metálicos y placas de yeso montadas en armazones metálicos de 0,88 a 2,25 mm, para perfiles metálicos con revestimiento.

• De 25 a 35 mm para el cargador SD-M 1

• De 25 a 51 mm para el cargador SD-M 2

Tornillos en tira S-DD 01 B M
Tornillos en tira S-DS 14 B M

Tornillos en tira S-DS 14 B M

Tornillo autorroscante S-DS 14 B M para placas de yeso con fibras montadas en perfiles metálicos (máx. 0,88 mm) y fijación de paneles de tipo Fermacell a estructuras metálicas y de madera.

• De 25 a 35 mm para el cargador SD-M 1

• De 25 a 51 mm para el cargador SD-M 2

Tornillos en tira S-DS 14 B M

¿Qué atornilladoras son compatibles con mi cargador de tornillos en tira?

  • atornillador a batería SD 5000-A22

    Atornillador a batería SD 5000-A22 02

    Atornillador a batería para instaladores de placa SD 5000-A22 para la fijación de placa de tabique seco a estructuras de madera o metal

    Más información
    atornillador SD 6000

    Atornillador SD 6000

    Atornillador a batería para instaladores de placa SD 6000 para la fijación de placa de tabique seco a perfiles metálicos, así como para la fijación de raíles metálicos.

    Más información
    atornillador SD 5000

    Atornillador SD 5000

    Atornillador a batería para instaladores de placas SD 5000 para la fijación de placa de tabique seco a estructuras de madera o metal, así como para la fijación de raíles metálicos.

    Más información
    Prolongador SME

    Prolongador SME

    Tubo prolongador SME para la instalación segura de falsos techos

    Más información

¿Qué punta debo utilizar con el cargador de tornillos en tira?

Puntas para el cargador SD-M 1

Puntas para el cargador SD-M 1

Grabado «SD-M1» en la varilla hexagonal y grabado «Hilti» en la varilla.

  • S-SY PH2 81/3
  • Largo de 81 mm
Puntas para el cargador SD-M 2

Puntas para el cargador SD-M 2

Grabado «SD-M2» en la varilla hexagonal y grabado «Hilti» en la varilla.

  • S-SY PH2 102/4
  • Largo 102 mm