rejilla industrial y suelos lagrimados

Label (optional)

Fijación de rejilla industrial y suelos lagrimados

La rejilla industrial o suelos lagrimados pueden fijarse con las soluciones de fijación de Hilti

De este modo, podrás colocar rejas metálicas en tiempo récord con la máxima seguridad.

Para colocar la rejilla industrial o suelos lagrimados, necesitas fijar mallas o pletinas metálicas en soportes como, por ejemplo, el acero. 

Este tipo de rejilla industrial suele utilizarse en las unidades de producción de edificios comerciales e industriales como, por ejemplo, plataformas de logística, instalaciones deportivas o salas de conciertos, almacenes, etc.

También suelen utilizarse en pasarelas, escaleras de incendios y tomas de ventilación de suelo.

Resistencia a la vibración y aplicación

Fixation de caillebotis avec un cloueur


Las rejillas son comunes en las obras industriales, donde los paneles están a menudo expuestos a las vibraciones. Éstas pueden afectar a las fijaciones, que se aflojan con el tiempo. La instalación de las fijaciones también puede ser difícil. Normalmente se requiere el acceso a ambos lados de la rejilla y las piezas que se caen pueden ser un peligro para la seguridad.

Nuestras soluciones de fijación de rejilla ayudan a mejorar la seguridad y a reducir el coste total de la instalación. Solo requieren el acceso por un lado de la rejilla y son rápidas y fáciles de instalar. No es necesario volver a darles par de apriete, por lo que prácticamente no requieren mantenimiento.

Además, nuestras soluciones de fijación de rejillas han sido sometidas a extensos ensayos de fiabilidad contra la vibración y han sido probadas y certificadas por institutos externos.

Descubre más en este vídeo

Cómo fijar rejilla industrial o suelos lagrimados

Colocación sencilla

  • Vídeo de colocación de rejilla industrial con abrazaderas de fijación Hilti

    Tecnología de fijación: fijación X-GR previamente montada para entornos medianamente corrosivos

    Fijación de enrejillado X-GR
  • Vídeo de colocación de rejilla industrial con sistemas de fijación Hilti

    Tecnología de atornillado: fijación S-BT para entornos corrosivos de grado medio o alto

    Fijación S-BT

¿Qué herramientas necesitas para realizar estas fijaciones?

Herramienta a pólvora DX 5

Para la instalación de pernos X-GR, X-ST-GR y X-EM8H

Cartuchos de pólvora 6.8/11 M10 rojos

Herramienta de fijación directa o taladro 22V

Para la instalación de pernos X-BT-GR

Perno BX 3-BTG Taladro SF-BT 22-A

Atornilladora taladro 22V

Para la instalación de pernos roscados S-BT-GR/GF

Atornilladora taladro SBT 4-A22 Tope de profundidad S-DG-BT M8/7

¿Qué tipo de fijación elijo según el ambiente?

Fijación de rejilla industrial y suelos lagrimados de Hilti

Varias soluciones para todos los grados de corrosión del entorno: de C1 a C5

  • Resistencia a las vibraciones gracias a una membrana colocada sobre la espiga (pruebas sísmicas realizadas)
  • Colocación rápida con acceso solo desde la parte superior
  • Cumplimiento de los requisitos de "antideslizamiento" gracias a los resaltes de las espigas
  • Posibilidad de desmontaje para tareas de mantenimiento

Para la fijación de rejilla industrial y suelo lagrimados

Elige tu solución en función del grado de corrosividad del entorno

Dependiendo del grado de corrosividad del entorno: desde el más corrosivo (C5) hasta el menos corrosivo (C1), pasando por el nivel intermedio (C3), Hilti ofrece fijaciones rápidas y seguras para todo tipo de obras.

Entornos muy corrosivos (C5: materiales de acero inoxidable)

Clou X-BT-GR

Perno X-BT-GR

Perno roscado para la fijación de rejillas y placas Tramex en acero

Más información
vis-S-BT-GR-M8

Perno S-BT-GR M8

Vástago de tornillo roscado (acero inoxidable, rosca de sistema métrico) para la fijación de rejillas en acero y aluminio

Más información
coupelle-X-FCM-R

Espiga X-FCM-R

Disco de anclaje de rejillas para el uso con pernos roscados

Más información
coupelle caillebotis X-FCM-R NG

Espiga X-FCM-R NG

Espiga de fijación de rejilla industrial mediante pernos roscados apta para rejillas con aberturas estrechas

Más información

Entornos medianamente corrosivos (C3: materiales galvanizados en caliente o con revestimiento dúplex)

Clou X-ST-GR M8/10

Perno X-ST-GR M8/10

Perno roscado para fijaciones multiuso y de rejillas en acero

Más información
vis-S-BT-GF-M8

Perno S-BT-GF M8

Perno de tornillo roscado (acero al carbono) para fijación de rejillas y universal en acero

Más información
coupelle-X-FCM-M

Espiga X-FCM M

Espiga de rejilla de fijación para el uso con pernos roscados

Más información
Clou prémonté X-GR

Perno previamente montado X-GR

Fijador de rejillas con fijación directa

Más información
Etrier X-MGR

Espiga X-MGR

Fijador de rejillas con fijación mecánica

Más información

Entornos no corrosivos (C1: materiales electrozincados)

Clou X-EM8H

Perno X-EM8H

Perno roscado de acero al carbono para el uso con herramientas de fijación directa con pólvora en acero (arandela de 8 mm) - solo para uso en interior

Más información
Coupelle X-FCM

Espiga X-FCM

Espiga de rejilla para el uso con pernos pernos roscados

Más información

Fijación de suelos lagrimados en todos los entornos corrosivos