Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Fijación en metal: aplicaciones

Hilti es un fabricante líder en innovación de fijaciones para metal. Con los sistemas de fijación y atornillado, podrás realizar trabajos de fijación de rejilla industrial, forjados mixtos de acero-hormigón y conexiones eléctricas.

¿Cómo elegir un clavador según su profesión?

¿CÓMO ESCOGER TU HERRAMIENTA DE FIJACIÓN DIRECTA?

Accionada con gas, pólvora o batería, descubre cómo elegir tu clavadora de acuerdo a tus necesidades.

Más información
Construcción de forjados mixtos de acero y hormigón

Construcción de forjados mixtos de acero y hormigón

En forjados colaborantes de acero y hormigón, los conectores X-HVB de Hilti permiten optimizar la losa e incrementar la productividad de su instalación. Esto permite reducir el peso de la estructura metálica, lo que redunda en menores costes.

Más información
Fijación de rejilla industrial y suelos lagrimados

Fijación de rejilla industrial y suelos lagrimados

La rejilla industrial o suelos lagrimados pueden fijarse con las soluciones Hilti de fijación y atornillado. De este modo, podrás colocar rejas metálicas en un tiempo récord con comodidad y total seguridad.

Más información
Fijaciones en acero de componentes de instalaciones eléctricas

Fijaciones en acero de componentes de instalaciones eléctricas

Fijaciones óptimas de conductos, cables, bandejas, soportes e instrumentos eléctricos en el acero gracias a la tecnología de fijación directa y atornillado. Podrás instalar componentes con la máxima comodidad y seguridad en un tiempo mínimo.

Más información
Conexiones eléctricas

Conexiones eléctricas

Para las conexiones de puesta a tierra: desde la protección mediante puente o pararrayos hasta la protección contra sobretensión, Hilti ofrece fijaciones únicas que pueden instalarse con la máxima comodidad y seguridad en un tiempo mínimo.

Más información
Marcado del metal: tarea necesaria para un trabajo impecable

Marcado del metal: tarea necesaria para un trabajo impecable

El marcado de piezas metálicas es necesario para garantizar la trazabilidad de los productos, el seguimiento de la calidad o la inspección en obra El sistema de fijación con marcado aúna autonomía, polivalencia y productividad.

Más información
App selector de clavos y tornillos

App selector de clavos y tornillos

Fijaciones en muros, techos, madera, hormigón, etc. ¿Sabes qué fijación es la que mejor se adapta a tu aplicación? La aplicación de Hilti "Selector de clavos y tornillos" responderá a todas tus preguntas.

Más información

Cuidamos de tu salud Actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros