Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Anclaje químico

Hilti ofrece una amplia gama de tacos químicos de inyección capaces de satisfacer todas las necesidades de los profesionales de la construcción e ingeniería estructural.

¿Qué es un taco químico y qué ventajas tiene?

Un anclaje químico o taco químico, se utiliza para la fijación de una placa metálica estructural o no estructural a un hormigón base, típicamente hormigón o ladrillo, mediante una varilla metálica y una resina, que actuará como pegamento de unión entre el hormigón y la varilla.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un anclaje químico frente anclaje metálico?

Una de las ventajas de los anclajes químicos es que pueden soportar cargas más altas que los anclajes mecánicos o metálicos porque tienen mayor flexibilidad en cuanto a longitud de empotramiento. Aunque, por otro lado, requieren de un tiempo de curado de la resina antes de poder someterlas a carga, por lo que no serían la opción ideal si necesitamos que nuestro anclaje entre en carga de manera inmediata. Necesitan de una limpieza más correcta del taladro que los anclajes mecánicos. Realizando una limpieza correcta mediante cepillo y bombín, o bien utilizando el sistema SafeSet de taladro de broca hueca o la varilla HIT Z que no requiere limpieza. Consulta el precio de la varilla de anclaje HIT Z.

¿Qué tipos de anclajes químicos hay?

Dependen del tipo de aplicación, del material base y de las cargas a soportar.

Según esto, podemos dividir las resinas por material base:

  • Mampostería: Hilti dispone de una gran oferta de taco químico homologado para mampostería como la  resina HIT1,  resina HY10, HY170 y la HY270, siendo esta última la que tiene un mayor rendimiento para cargas más altas.
  • Hormigón: Hilti cuenta con oferta de resina económica como la resina en cartucho duro HIT1, y la resina económica HY10 para cargas pequeñas. En el caso de cargas altas, el mejor rendimiento viene de la mano de nuestras dos resinas premium más representativas: resina híbrida HIT HY200 A y la resina epoxi RE 500 V3.

tipos de anclajes químicos según rendimiento

imagen tipos taco quimicos

ANCLAJES o TACOS QUÍMICOS I GUÍA DE SELECCIÓN

Anclajes químicos según aplicación

Oferta de Tacos Químicos

Anclajes químicos para hormigón

Anclajes químicos para mampostería

Fija tanto una varilla roscada o barra corrugada de metal como hormigones fisurados o no fisurados.

Sean cuales sean tus necesidades: rendimiento, ecología o ahorro, nosotros tenemos la resina de anclaje adecuada.

En el caso de necesitar ciertos requerimientos especiales, tenemos la resina HIT-CT1 con tecnología Clean Tec que reduce la contaminación y el anclaje en cápsula química de lámina HVU2 que tiene el menor tiempo de curado del mercado, solo 5 minutos. Mira el precio resina inyectable HIT-CT1.

Cuidamos de tu salud Actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros