Descubre nuestro nuevo aplicador a batería para compuestos químicos
Ventajas del CD 4-A22
Nuestro nuevo aplicador a batería Hilti CD 4-A22 proporciona un alto rendimiento y comodidad para distintas aplicaciones de dispensación: sellados de juntas de dilatación, aplicaciones ignífugas, sellados intumescentes y sellados acústicos.
El CD 4-A22, fácil de usar y con un gasto mínimo de material, mejora tu productividad:
- Tiene un alto rendimiento gracias al motor que proporciona una fuerza de aplicación máxima de 7,3 kN.
- Alta versatilidad con dos tipos de portacartuchos. Se pueden aplicar todo tipo de compuestos químicos, desde cartuchos de 310 ml hasta cartuchos de 600 ml.
- Compatible con la plataforma de 22V, con accesibilidad a una gran variedad de herramientas con el mismo tipo de batería para cubrir todas tus necesidades.