Un anclaje mecánico se utiliza para la fijación de una placa metálica estructural o no estructural a un hormigón base, típicamente hormigón o ladrillo.
Este anclaje permite la transferencia de cargas entre estos elementos (elemento fijado y material base).
¿Cuáles son las ventajas de un anclaje metálico frente anclaje químico?
Una de las ventajas de los anclajes mecánicos frente a los anclajes químicos, es que se pueden poner en carga inmediatamente después de su instalación, por lo que no tenemos que esperar un tiempo de curado.