Niveles láser exteriores para todas las obras

El láser rotativo exterior PR-HS A12 con batería de Ion-Litio de carga rápida, te ayudará a crear niveles, pendientes, alineaciones y escuadras en obra

Llevar un casco protector en el trabajo es algo que ya nadie se cuestiona hoy en día. ¿Por qué debería ser diferente con las herramientas de precisión? El nuevos láser rotativo exterior PR 2-HS A12 está equipado con una carcasa resistente contra impactos y cuatro empuñaduras capaces de absorber golpes, además de con una protección para el cabezal completamente nueva.

Resistente por fuera. Inteligente por dentro.

Please enter alternative text here (optional)

El láser rotativo PR 2-HS A12 es resistentes al agua, a la suciedad y al polvo. Es capaz de soportar caídas de hasta 1 m sobre cualquiera de sus lados y caídas de 1,5 m desde el trípode. La herramienta cuenta con una pieza fundida de compuesto mineral patentada que mantiene intactos los componentes de nivelado sensibles.

El sistema de amortiguación interno reduce drásticamente las vibraciones. La herramienta ofrece la máxima precisión y el mejor tiempo de nivelado que podrías esperar de Hilti.
 

Rápido y sencillo

Combina tu láser rotativo Hilti con el sensor-receptor para crear un sistema rápido y fiable preparado para hacer frente a una amplia variedad de tareas como, por ejemplo, transferir alturas de referencia, nivelar encofrados, colocar pendientes digitales o mecánicas en exterior, realizar alineaciones verticales y mucho más.

El sensor-receptor, que es resistente al agua, a la suciedad y al polvo, es capaz de soportar caídas de hasta 2 m.

Bloc-accu CPC

Siempre a la carga

Las baterías Ion-Litio Cordless Power Care (CPC) de Hilti, incorporan una de las tecnologías de baterías de ion de litio más avanzadas de hoy en día.

Las células de mayor densidad y el software inteligente supervisan y controlan cada una de las células por separado para proteger la batería frente a sobrecalentamientos.

Con las baterías CPC de Hilti obtendrás los mejores resultados y podrás cargar rápidamente tu nivel láser rotativo.

Con tan solo 15 minutos de carga estarás listo para trabajar durante 8 horas.

Fleet Management

Fleet Management

Gestionamos tus herramientas para que tú puedas gestionar tu negocio.

Más información
Servicio de calibración

Servicio de calibración

Las herramientas de medición Hilti cuentan con un diseño robusto. Mantenlas calibradas con el Servicio de calibración de Hilti.

Más información
Hilti Tool Service

Hilti Tool Service

Reparaciones Hilti: velocidad y simplicidad únicas

Más información