Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Sistemas de carril MI/MIQ de soporte para aplicaciones industriales

El carril pesado modular MI/MIQ de Hilti garantiza eficacia y ahorro de tiempo como sustitución de las instalaciones tradicionales mecano-soldadas

Carril MI/MIQ, la solución para sustituir las instalaciones mecano-soldadas


Los sistemas de soporte modulares parecen imponerse como solución óptima para la sustitución de vigas de acero y de otras soluciones mecano-soldadas. Este sistema de atornillado se adapta a todas las situaciones y configuraciones.

Al garantizar una resistencia óptima, los carriles industriales de perfil hueco pueden ensamblarse para formar la combinación perfecta en función del lugar de trabajo y de las restricciones existentes. El montaje y el corte previamente realizados representan dos soluciones que permiten optimizar la instalación, haciendo que sea más rápida, segura y eficaz.

Es la solución ideal para las aplicaciones de tamaño medio y pesadas. Menor mantenimiento, mayor versatilidad.

Carril pesado MI en comparación con los sistemas mecano-soldados

alt text
Carril de soporte MI
MI Carril de soporte MI
Carril de soporte MIQ
MiQ Carril de soporte MIQ
Carril de soporte MQ21
MQ21 Carril de soporte MQ21
Carril de soporte MQ72
MQ72 Carril de soporte MQ72
Carril de soporte MQ52
MQ52 Carril de soporte MQ52
Carril de soporte MQ31
MQ31 Carril de soporte MQ31

Carril industrial y sistema modular, polivalencia a su servicio

El carril pesado MIQ 90, que aúna flexibilidad, seguridad y comodidad, es capaz de responder prácticamente a todo tipo de aplicaciones:

  • Hierro de separación de hueco de ascensor
  • Soportes para central de tratamiento de aire
  • Canaletas de cables en aplicación industrial
  • Locales técnicos
  • Suelos técnicos
  • Techos-terraza
  • Centrales de datos

Gracias al revestimiento galvanizado en caliente, los distintos elementos del sistema modular MIQ son capaces de resistir tanto a instalaciones en entornos clorados como a condiciones climáticas extremas.

Solución personalizada y a medida: garantía Hilti

  • Montaje
    1 / 3
    Montaje

    Sistema modular para la sustitución de las soluciones tradicionales mecano-soldadas.

  • Tres gamas de soporte
    2 / 3
    Sistema universal que permite la fijación en todos los soportes

    Tres gamas de soporte agrupadas para una solución adaptada a las limitaciones existentes. Fijación en hormigón, acero o varios soportes diferentes.

  • 3 / 3
    Máxima capacidad de adaptación gracias a la posibilidad de uso de tornillos de diámetro 16

    Gracias al sistema de corredera, el carril industrial MIQ ofrece la posibilidad de usar tornillos hasta de diámetro 16 garantizando, al mismo tiempo, un ajuste al milímetro.

Solución sencilla para la separación de huecos de ascensor

El nuevo sistema modular MIQ ha sido diseñado para facilitar la separación del hueco del ascensor.

El carril incorpora una sección dentada para permitir un montaje de angulares por atornillado sin atravesar el perfil.

  • Ajuste al milímetro e ilimitado
  • Atornillado en diámetro 12 o 16 según el aparato
  • Sin soldaduras en el lugar de trabajo
  • Sin equipos de elevación
  • No requiere pintura ni tratamientos
  • Ahorro de tiempo y aumento de la productividad en el lugar de trabajo
  • Justificación técnica a cargo de nuestro servicio de ingenieros
  • Corte previo de perfiles según las necesidades especificas de cada lugar de trabajo

Separación de hueco de ascensor Hilti

alt text

Un carril industrial a tu medida

Nosotros nos ocupamos de cortar los perfiles según la anchura del hueco. Los carriles de separación se suministran con las piezas de montaje pertinentes.

Hueco de separación optimizado y fácil de instalar

Solo 9,4 kg por metro lineal de carril. Instalación rápida y segura a cargo de una sola persona, sin equipos de elevación y sin soldadura.

Instalación incluso en las condiciones más exigentes

Para los aparatos más pesados, el sistema admite el uso de tornillos de diámetro 16. Además, el sistema de tuercas de palomilla facilita el ajuste sin atravesar el perfil.

Log in to proceed
¿Necesitas ayuda? Contacta con nosotros
Contacta con nosotros
Contacta con nosotros