Normativa sobre componentes ignífugos

Hilti ofrece un conjunto de soluciones de protección pasiva contra el fuego conformes a las normativas europeas

Protección pasiva conforme a las normativas europeas


A partir de ahora, la resistencia ignífuga se evaluará según las normas europeas:

  • Norma de ensayos: EN 1366-3 para los atravesamientos y EN 1366-4 para las juntas
  • Norma sobre la capacidad de movimiento: ISO 11600
  • Norma de clasificación: EN 13501-2

Las normas nacionales anteriores dejan de ser válidas.

Nota: los productos de revestimiento de pasos o elaborados para juntas lineales están cubiertos por la guía ETAG 026. Todos los productos deben estar homologados y deben estar cubiertos por un ATE (acuerdo técnico europeo) o una ETE (evaluación técnica europea).

Revestimientos ignífugos

Elige la solución adecuada para tu aislamiento

Hilti ha probado 4 configuraciones de aislamiento distintas para mejorar las prestaciones energéticas de tu lugar de trabajo. 

Aislamiento continuo local

Aislamiento continuo local

Aislamiento local: el material aislante que envuelve al tubo cubre una distancia limitada a ambos lados del muro.

Aislamiento continuo: el material aislante atraviesa el muro.

Aislamiento continuo a lo largo del tubo

Aislamiento continuo a lo largo del tubo

Aislamiento a lo largo del tubo: el material aislante que envuelve al tubo cubre la totalidad del recorrido del tubo.

Aislamiento continuo: el material aislante atraviesa el muro.

Aislamiento interrumpido local

Aislamiento interrumpido local

Aislamiento local: el material aislante que envuelve al tubo cubre una distancia limitada a ambos lados del muro.

Aislamiento interrumpido: el material aislante no atraviesa el muro.

Aislamiento interrumpido a lo largo del tubo

Aislamiento interrumpido a lo largo del tubo

Aislamiento a lo largo del tubo: el material aislante que envuelve al tubo cubre la totalidad del recorrido del tubo.

Aislamiento interrumpido: el material aislante no atraviesa el muro.

En los ensayos de resistencia ignífuga, la abertura o el sellado de los extremos de los tubos es un aspecto de vital importancia

Obturación de los tubos

Configuración del extremo del tubo durante el ensayo

En el interior del horno

Configuración del extremo del tubo durante el ensayo

En el exterior del horno

U/U

No cerrado

No cerrado

C/U

Cerrado

No cerrado

U/C

No cerrado

Cerrado

C/C

Cerrado

Cerrado

La obturación de tuberías U/U cubre el resto de condiciones.

La obturación C/U cubre los casos U/C y C/C.

La obturación U/C cubre C/C, pero no al revés.

Rendimiento según los materiales utilizados

Los resultados se ofrecen para cada tipo de pasos con el rendimiento correspondiente.

  • E = integridad
  • I = aislamiento
  • "número" = rendimiento en minutos

Clasificación de las juntas

¿Cómo interpretar la resistencia ignífuga de las juntas?

Consulta aquí el significado de las abreviaturas utilizadas para expresar la resistencia ignífuga de las juntas.

Ejemplo de interpretación para el spray CFS-SP WB de Hilti

Consulta aquí cómo se debe interpretar el rendimiento ignífugo de las juntas.

Detalles de la clasificación de capacidad de movimiento

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros