Revestimiento de paso de cables y bandejas de cables

Soluciones de revestimiento ignífugas para paso de cables y bandejas de cables para aplicaciones de alta y baja tensión.

Soluciones intumescentes homologadas


Los cables eléctricos se degradan rápidamente cuando quedan expuestos al fuego. Los componentes plásticos se consumen y las partes metálicas forman puentes térmicos que permiten la propagación del incendio al otro lado del tabique. Para compensar esta desaparición de materiales plásticos e impedir la formación de puentes térmicos, Hilti ha desarrollado soluciones homologadas a medida capaces de restituir la resistencia al fuego del tabique en los pasos de cables.

¿Cómo revestir los huecos para componentes eléctricos?

Utiliza la espuma intumescente CFS-F FX de Hilti para revestir huecos de hasta 200 x 300 mm atravesados por cables o bandejas de cables. Para longitudes superiores, el panel prefabricado CFS-CT de Hilti representa la solución más económica y ventajosa.

Resumen del rendimiento de los productos ignífugos estándar

Resumen del rendimiento de los productos ignífugos estándar
ESPUMA intumescente CFS-F FX
ESPUMA intumescente CFS-F FX

Un único producto capaz de adaptarse a todas las formas de las aberturas

Comprar espuma intumescente CFS-F FX
PANEL intumescente CFS-CT
PANEL intumescente CFS-CT

Solución económica para las aberturas de gran tamaño y adaptable para los atravesamientos de conductos

Comprar panel intumescente CFS-CT

Vídeos de instalación

Discos intumescentes CFS-D de Hilti

alt text
Instalación rápida de sistemas de paso de cables con los discos intumescentes CFS-D 25

Los pasos de cables o de conductos eléctricos en tabiques ignífugos pueden tratarse con discos intumescentes CFS-D. Esta solución sencilla reduce de manera notable los riesgos de trabajos defectuosos.

Manguito intumescente CFS-SL de Hilti

alt text
Instalación de un manguito ignífugo

No siempre resulta fácil modificar construcciones ya existentes (incorporación o retirada de cables en el revestimiento). Las soluciones de cajas pasacables como, por ejemplo, el manguito intumescente CFS-SL de Hilti, ofrecen la posibilidad de añadir o retirar cables de manera rápida y sin esfuerzo, con la certeza de obtener una protección ignífuga eficaz.

Resumen del rendimiento de los productos intumescentes adaptables o de renovación

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros