Por qué usar una atornilladora de impacto

Ideal para atornillar en serie y no uno a uno

Los profesionales que han usado ya la atornilladora de impacto lo consideran su herramienta principal, solo lo utilizan para realizar taladros.

Cuál es la diferencia entre una atornilladora de impacto y una de taladro

Imagina que tienes que apretar el tornillo de una rueda del coche con una llave telescópica. Al principio no encuentras ninguna resistencia por lo que la giras más y más rápido hasta su límite físico. Al primer bloqueo, de modo intuitivo, empujas la llave con el pie. Ese golpe se hace de manera perpendicular en relación con el eje de rotación, lo que llamamos un golpe tangencial. Lo que acabamos de describir es el mismo mecanismo que un atornillador de impacto.

El atornillador tiene además un mecanismo de perforación. En un principio, cuando no hay resistencia, la velocidad de rotación aumenta lentamente hasta alcanzar un límite que es inferior al del atornillador de impacto. La máquina se detiene cuando se sienten bloqueos. 

Así podemos observar   dos formas de trabajar con tornillos. Si tienes que fijar tornillos pequeños, sobre todo en serie, el atornillador de impacto será más eficaz que el de taladro dada su velocidad de rotación y su capacidad de alcanzar el máximo número de rpm en menor tiempo.

Sistema de tornillos en madera con SID 4-A22

Sistemas de tornillos de raíl con SID 4-A22

Cómo elegir tu atornillador de impacto

Debes tener en cuenta dos elementos para poder elegir bien tu atornillador de impacto.

  • El primero tiene que ver con la reacción del gatillo, esto es, la capacidad de la herramienta para aumentar rápidamente en revoluciones/minuto de modo que los tornillos auto taladrantes puedan hacer su trabajo.
  • El segundo elemento es el "torque release", esto es, el par a partir del cual tienen lugar los primeros golpes tangenciales.  Hay que tener en cuenta este elemento ya que a partir de ese momento podrás perder velocidad de rotación y rendimiento de atornillado. Otro caso, si tienes que fijar tornillos de grandes diámetros, el atornillador de impacto es la herramienta que necesitas ya que tendrás, por el golpe tangencial, un excedente de par en relación con el atornillador.

Además de un rendimiento sin igual, también hay que destacar la ergonomía de la atornilladora de impacto con relación al de taladro: más ligero y más compacto.  Esta característica es fundamental cuando se trabaja durante todo el día con esta herramienta y, sobre todo, en espacios reducidos.

Para que sea más cómodo, también hay que destacar que, a diferencia del atornillador de taladro, el atornillador de impacto, dado su mecanismo de golpe tangencial, no tiene fuerza de torsión.  El usuario puede sujetar con total seguridad la herramienta en una mano y no necesitarás un mango (a diferencia del atornillador para el que se requiere un mango si la herramienta realiza más de 50 Nm).

Una atornilladora que puede utilizar para múltiples aplicaciones

Cada taladro tiene un uso para el atornillador de impacto.

  • El electricista fija sus bandejas de cables con tornillos para hormigón (tipo HUS), instala sus rampas o atornilla las luces en edificios industriales.
  • Para el fontanero, la aplicación clave es el uso de tornillos de rosca en los conductos de ventilación, que también puede mantenerse por sistemas de soporte conectados con los HUS.
  • El montador de tabique seco utiliza el atornillador de impacto para unir los marcos de sus raíles con tornillos de juntas, o para atornillar las cuñas de maderas entre los paneles de placas alveolares.
  • Para el carpintero es la herramienta esencial para los tornillos Buldex para las fijaciones de chasis.
  • Por último, aunque el atornillador de impacto está prohibido para la instalación de revestimientos, los trabajadores del metal lo usan para la instalación de porches, escuadras de marcos o aislamiento o incluso la colocación de tirafondos de sellado.

Los profesionales prueban la atornilladora SID 4-A22

alt text

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia, servicio y contenidos personalizados. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes obtener más información en nuestra Política de Cookies.

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros