Atornillador taladro de Hilti

El atornillador taladro a batería de Hilti es una herramienta compacta, ligera, potente y con rendimiento inigualable en términos de perforación y atornillado.

¿Cómo elegir la atornilladora taladro adecuada?

 

Identifica el atornillador taladro que mejor se ajuste a tus necesidades según las características técnicas de la herramienta y sus aplicaciones

Atornillado taladro compacto adaptado a ti

Perforación de perfiles IPN con el atornillador taladro SF 8M-A22

 

Un atornillador taladro adaptado a cada profesión

¿Trabajas con la madera? Disfruta de la ventaja de trabajar con una atornilladora taladro de elevado par como la SF 10W-A22.

Para el metal, puedes optar por un atornillador con mayores revoluciones/minuto y menos par como, por ejemplo, la atornilladora taladro SF 8M-A22.

En Hilti, hemos diseñado dos atornilladores taladro "de alta gama" capaces de responder como es debido con las aplicaciones más exigentes. No nos cabe duda de que quedarás sorprendido por su rendimiento inigualable, sobre todo en perforación.

 

Diferencias entre atornillador taladro, atornillador de impacto y llave de impacto

¿Cómo identificar fácilmente cuál de estas herramientas es la que mejor responderá a tus necesidades?

Atornillador taladro: el rey de la perforación

El atornillador taladro es la herramienta universal por excelencia, ya que permite perforar y atornillar. Dispone de un sistema mecánico similar al del taladro, lo que le permite obtener unos resultados excelentes en perforaciones. Por ejemplo, la atornilladora taladro SF8 M A-22 ofrece un rendimiento sorprendente al ofrecer perforación de orificios de hasta 20 Ø en metales. Por su parte, el atornillador SF 22-A permite perforar con corona orificios de más de 100 Ø en BA13 o BA25.

El atornillador de impacto es la herramienta perfecta para el atornillado en serie

A diferencia del  atornillador taladro, el atornillador de impacto es el aliado perfecto para las aplicaciones de atornillado en serie en metales o madera. El mecanismo de esta herramienta es el de un martillo con un muelle que golpea el mandril, multiplicando el par de la máquina. De este modo, se elimina el efecto de par, justo lo contrario de lo que sucede con el atornillador taladro. Gracias a este sistema, la velocidad de rotación aumenta conforme se incrementa el par, justo lo contrario de la atornilladora, que reduce las revoluciones por minuto conforme aumenta su par. Los atornilladores de impacto SID 22-A de Hilti están diseñados para permitir la fijación de 500 a 1000 tornillos al día con una carga de batería de 5,2 Ah. Su diseño compacto permite trabajar hasta en los espacios más reducidos.

¿Cómo utilizar correctamente el atornillador de impacto? 

Comprueba en primer lugar la posición de los LED. Deben estar situados alrededor del mandril, como en el atornillador de

impacto SID 22-A. Si están debajo del mandril, quiere decir que la herramienta está fuera del campo de trabajo.
El segundo punto al que se debe prestar atención es la capacidad de reacción del interruptor. Presiona el interruptor con suavidad y cuenta el número de pasos

antes de que el motor reaccione. Cuanto menos pasos, más rápido será el arranque y, por lo tanto, mayor velocidad para el atornillado en serie.

Ensamblado de un encofrado con la SID 22-A

Ensamblado de encobrado con la atornilladora SID 22-A

Ensamblado de un conducto de  climatización con la SID 22-A

Ensamblado de un conducto de climatización con la atornilladora SID 22-A

Utilización de la llave de impacto para la colocación de anclajes pesados

Atornillado de un tapial con la llave de impacto SIW 22T-A y tornillos para hormigón HUS

La llave de impacto se diferencia del atornillador de impacto por su punta cuadrada de ½ o ¾ de pulgada.

Desde el punto de vista técnico, las atornilladoras de impacto y las llaves de impacto tienen el mismo mecanismo, aunque están optimizadas para aplicaciones distintas. El percutor interno del motor y la punta cuadrada de la llave de impacto son más robustos, ya que esta herramienta es capaz de soportar mayor presión.

Por lo tanto, las llaves de impacto están diseñadas para la instalación de anclajes pesados en metales u hormigón y con menos frecuencia que la atornilladora de impacto (unas 100 fijaciones por día).

Con las llaves de impacto SIW 22T-A, podrás fijar tornillos para hormigón HUS3-H 14x150 para aplicaciones temporales o permanentes, o bien fijar dos IPN entre ellos

Razones para adquirir el atornillador taladro, el atornillador de impacto o la llave de impacto de Hilti

  • Contarás con un experto asesor de Hilti a tu disposición, por teléfono, a través de Internet o en el lugar de trabajo

    Toda la experiencia de los expertos de Hilti

    Dos tercios de los 20 000 empleados de Hilti trabajan en contacto directo con los clientes. Sean cuales sean tus necesidades o consultas, siempre tendrás a un especialista Hilti disponible: un colaborador del Servicio de Atención al Cliente, un responsable de punto de venta o un técnico comercial de Hilti. Una simple llamada y estaremos ahí para facilitarte la tarea.

    ¡Contacta con nosotros!
    Reparación en 3 días o gratis

    Hilti Tool Service

    Las atornilladoras taladro, atornilladoras de impacto y llaves de impacto de Hilti han sido diseñadas para durar. Si alguna vez dejan de funcionar correctamente, Hilti se encargará de todo con la máxima profesionalidad. Gracias al servicio Hilti Tool Service, dispondrás de tus herramientas reparadas en un plazo de 3-4 días. Además, con la compra, podrás beneficiarte de una garantía de 2 años que cubre tanto las piezas sujetas a desgaste como las baterías.

    Más información acerca del servicio Hilti Tool Service
    Gestión del parque de herramientas

    Gestión del parque de herramientas

    Nosotros nos ocupamos de gestionar Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio. Con este servicio, ponemos a tu disposición herramientas profesionales a un coste medio mensual durante un periodo adaptado a sus necesidades (de 24 a 60 meses). Este servicio ofrece todas las reparaciones gratuitas, protección contra robo, protección de la tesorería y control del presupuesto.

    Descubre las ventajas de Fleet: gestión del parque de herramientas