Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Herramientas a batería Hilti

Soluciones a batería a medida para el lugar de trabajo Baterías resistentes a condiciones extremas, durabilidad garantizada y máximo rendimiento

Herramientas a batería de Hilti para el lugar de trabajo

¿Cómo es una buena solución a batería?

Flota optimizada de herramientas a batería, cargadores y baterías

Herramientas a batería de Hilti

Simplifícate la vida con un único cargador para todas tus herramientas a batería.

El cargador ventilado ultrarrápido C4/36-350 de Hilti permite cargar todas las baterías de 12 a 36 V en aproximadamente 30 minutos. Dos baterías y un cargador son suficientes para trabajar con total autonomía.

Nuestra solución de gestión del parque de maquinaria con análisis de necesidades y optimización de equipos permite reducir el presupuesto de herramientas de manera significativa. 

Herramientas de batería adaptadas a los principales trabajos

Amoladora a batería de Hilti

Hilti propone una gama completa de herramientas a batería

Desde el pequeño atornillador a batería para cuadros eléctricos hasta el martillo combinado a batería capaz de realizar taladros de 20 mm en serie en hormigón duro, pasando por la amoladora a batería de 36 V, que permite cortar hierro de 35 mm de espesor, tenemos una solución a batería para todas las profesiones.

Herramientas a batería ergonómicas y eficaces: mayor comodidad y productividad

Equilibrio, peso, iluminación... Todos los detalles de las herramientas a batería son muy importantes. En Hilti, todas las herramientas a batería están concebidas y diseñadas por expertos para mejorar la comodidad de trabajo de nuestros clientes.

Nuestros ingenieros trabajan a diario en mejorar la eficacia de las herramientas. Su objetivo: diseñar motores y sistemas electrónicos que fomenten el ahorro energético y que sean capaces de realizar las tareas más intensas. Todo ello, manteniendo el peso de las baterías a raya.

Consejos cotidianos en la obra para ayudarte a tomar las decisiones más acertadas

Responsable de negocio de Hilti en el lugar de trabajo

Nuestros técnicos comerciales, responsables de negocio están a tu disposición, en la obra y en toda España, para ayudarte a crear un parque de herramientas a batería adaptado a tus necesidades. La perforadora a batería y los accesorios necesarios no son los mismos si perforas a diario taladros en serie en altura y hormigón duro que si solo realizas algunos taladros de distintos diámetros en muros de mampostería.

Sea cual sea tu actividad, podrás realizar el 80 % de los trabajos con tan solo 4 o 5 herramientas. Tanto si eres electricista, fontanero, carpintero, instalador de placas, albañil, cerrajero, impermeabilizador como instalador de revestimientos, Hilti te ofrece la solución a batería a medida y te acompaña en la elección de las herramientas esenciales para el buen funcionamiento en obra.

Reparación de herramientas en 3 días o gratis

Servicio posventa para herramientas a batería de Hilti

Un servicio posventa capaz de garantizar el mantenimiento y la devolución de las herramientas al lugar de trabajo en plazos ultrarrápidos.

Retirada completa de todas las herramientas a batería durante 4 años gracias a nuestra oferta de gestión de parque de maquinaria. Este servicio garantiza que las herramientas a batería estarán en perfecto estado todos los días. Olvídate de la pérdida de rendimiento de las herramientas y del riesgo de accidentes derivado de un mantenimiento inadecuado.

Baterías Hilti: ¡satisfacción de por vida!

Robustez y resistencia incluso en condiciones extremas

Batería de Hilti de 22 V

Batería diseñada para el lugar de trabajo: resistente a las caídas, los golpes, el agua, el polvo y las temperaturas extremas.

La carcasa de materiales compuestos ultrarresistentes (caucho y fibra de vidrio) y las celdas electrónicas reforzadas ofrecen una protección extrema contra las caídas y los impactos (cuatro veces más sólida que las carcasas de plástico). Tus herramientas estarán a la altura del lugar de trabajo y serán capaces de realizar todo tipo de tareas sin interrupciones.

Los componentes electrónicos de las baterías están protegidos contra la humedad, el agua y el polvo. Las herramientas seguirán funcionando incluso en las condiciones más exigentes.

Nuestra tecnología a batería le ha ganado la partida al frío. El módulo de baja temperatura regula la tensión de manera dinámica en caso de temperaturas inferiores a 0 grados. De este modo, la herramienta ofrece el mismo nivel de rendimiento y la misma autonomía que con temperaturas más altas.

Capacidad adaptada y compatibilidad

Cargador para varias baterías de Hilti

Elige la batería que mejor se adapte a tus trabajos.
Potencia, ligereza o autonomía; ¡tú decides!

En Hilti, nos esforzamos por ofrecer la herramienta que mejor se adapte a cada una de tus aplicaciones. 

¿Te parece desmesurado utilizar un martillo para clavar una chincheta? ¿Y si lo utilizamos para romper una losa de 2000 m²? Lo mismo ocurre con las herramientas a batería: todo depende del trabajo que tengas que realizar.

Hilti cuenta con 250 técnicos comerciales, 30 puntos de venta y un numeroso servicio de atención al cliente disponible por teléfono y chat, que pueden ayudarte y acompañarte a la hora de elegir la herramienta y la batería que mejor se adapte a tus necesidades. Hilti pone a tu disposición las plataformas de herramientas Compacta de 12 V, Universal de 22 V y Extrema de 36 V que han sido diseñadas según las distintas necesidades de trabajo. De este modo, seguro que dispondrás de la herramienta que necesitas.

¿Cuáles son las distintas baterías que ofrece Hilti?

Designación

Tensión

Amperaje (Ah)

Potencia
(vatios/hora)

Peso (g)

Tiempo de carga con
cargador rápido (min)

B12 2,6Ah

12 V

2.6 Ah

28,1 Wh

240 g

35 min

B22 2,6Ah

22 V

2,6 Ah

57,2 Wh

480 g

35 min

B22 3,0Ah

22 V

3,0 Ah

66 Wh

540 g

35 min

B36 2,6Ah

36 V

2,6 Ah

93,6 Wh

780 g

35 min

B36 5,2Ah

36 V

5,2 Ah

187,2 Wh

1350 g

35 min

Servicios exclusivos para una productividad sin fallos

Servicio posventa de baterías Hilti

Cambio instantáneo de baterías y cargadores

Durante los 24 meses siguientes a la compra, en cualquier centro Hilti te cambiarán de manera gratuita y al instante los cargadores y las baterías si no conservan la carga o en caso de fallo de funcionamiento. Si no encuentras ningún centro Hilti  cerca, basta con contactar con nuestro Servicio de Atención al Cliente para realizar un cambio estándar a través de una agencia de transporte. No es necesario decir que nosotros correremos con todos los gastos de transporte.

Nosotros nos ocupamos de gestionar tus herramientas para que puedas centrarte en tu negocio

Con este servicio, ponemos a tu disposición las herramientas, las baterías y los cargadores que necesites a un coste medio mensual, durante un periodo adaptado a tus necesidades (de 24 a 60 meses). De este modo, protegerás tu tesorería, controlarás tus presupuestos y disfrutarás de cobertura contra robos. Además, el servicio posventa correrá de nuestra cuenta mientras tu contrato esté en vigor. Con esta solución, somos el único fabricante del mundo que garantiza una vida útil de batería de hasta 5 años. Cuando finalice el contrato, Hilti ofrecerá nuevas herramientas y baterías de mayor rendimiento y más innovadoras como sustitución de los modelos más obsoletos. 

Log in to proceed
¿Necesitas ayuda? Contacta con nosotros
Contacta con nosotros
Contacta con nosotros