Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Martillos perforadores

Equipados con el mandril TE-C/SDS +, los martillos perforadores de Hilti permiten realizar taladros en serie en materiales de elevada dureza (piedra, hormigón). La gama de herramientas de perforación y demolición incluye martillos a batería y con cable.

Todos los martillos de la gama de perforación y demolición se han desarrollado para ofrecer el máximo rendimiento con la mayor seguridad y confort para los usuarios. Gracias a nuestro conocimiento de las aplicaciones clave para los clientes y a la experiencia en el sector de la construcción y la industria, fabricamos herramientas profesionales únicas en el mercado.

Los martillos perforadores son herramientas eléctricas que se utilizan para taladrar en materiales duros como, por ejemplo, el hormigón o la piedra.
A diferencia de los taladros, equipados con un sistema mecánico de ruedas dentadas que garantiza una leve percusión, los martillos perforadores cuentan con un pistón percutor electroneumático que permite realizar perforaciones en serie en materiales duros (piedra u hormigón). Además, los martillos perforadores están equipados con mandril TE-C / SDS + (para brocas SDS +), mientras que los taladros cuentan con un mandril de 3 mandíbulas de apriete automático o con llave (para brocas lisas o hexagonales).

Martillos perforadores a batería
Martillos perforadores a batería

Descubrir la gama completa

Más información
Martillos perforadores con cable
Martillos perforadores con cable

Descubrir la gama completa

Más información
Baterías, cargadores y accesorios para martillos perforadores
Baterías, cargadores y accesorios para martillos perforadores

Descubrir la gama completa

Más información

¿Cómo elegir el martillo perforador correcto?

La elección del martillo perforador adaptado a tus necesidades dependerá de si prefieres una herramienta con cable o a batería, además del diámetro con el que trabajes con más frecuencia.

Por último, también dependerá de la posición en la que sueles trabajar. 

Razones para optar por un martillo perforador a batería

Elegir el martillo perforador

TE 6-A36
  • Seguridad: menor riesgo de accidentes personales y materiales a causa de los prolongadores (caídas, exceso de tensión, incendios...)
  • Productividad: ahorro de tiempo y libertad para trabajar en lugares de trabajo sin electricidad
  • Movilidad: no es necesario utilizar prolongadores, lo que redunda en mayor comodidad para el trabajo

¿Estás seguro de que la solución a batería es lo que necesitas? Existen dos factores adicionales determinantes a la hora de optar por un martillo perforador a batería u otro:

¿Cuál es el diámetro de perforación más habitual con el que trabajas?

  • Ø 4 > Ø 12: TE 2-A22 (sin cincelado)
  • Ø 5 > Ø 14: TE 4-A22 (sin cincelado)
  • Ø 6 > Ø 16: TE 6-A22 (con cincelado) o TE 6-A36 (con cincelado)
  • Ø 10 > Ø20: TE 30A (con cincelado)

Posición de trabajo habitual

  • Trabajo en paredes o suelo. Si éste es tu caso, elige un martillo perforador potente y más pesado para ganar en productividad como, por ejemplo, el TE 6-A22, el TE 6-A36 o el TE 30-A36.
  • Trabajo en techos o en espacios estrechos de acceso limitado. En este caso, deberás dar prioridad a la comodidad de utilización y optar por una herramienta más ligera como, por ejemplo, los martillos perforadores TE 2-A22 o TE 4-A22.

Última pregunta antes de tomar la decisión final.

¿Qué tipo de perforación realizas?

  • Perforaciones en serie: debes dar prioridad a la autonomía y optar por una batería de elevado amperaje (B22 de 5,2 Ah y B36 de 5,2 Ah).
  • Perforaciones menos frecuentes: debes dar prioridad a la comodidad y optar por un sistema de bajo amperaje (B22 de 2,6 Ah, B22 de 3,0 Ah y B36 de 2,6 Ah).

Gama de martillos perforadores Hilti a batería

Comparación de los martillos perforadores a batería de la gama de Hilti

¿Estás convencido de que el martillo perforador con cable es la opción más adecuada para ti?

En ese caso, sigue los pasos que se describen a continuación para determinar qué martillo perforador con cable es el que mejor se ajusta a tus necesidades.

¿Cuál es el diámetro de perforación más habitual con el que trabajas? ¿Con o sin cincelado?

  • Para perforaciones de diámetro Ø 4 > 12 sin cincelado, puedes elegir entre los martillos perforadores TE 2-S y TE 7.
  • Para perforaciones diámetro 6 a 16 con cincelado, puedes optar por 3 martillos perforadores TE 3-M, TE 3-C y TE 7-C.

¿Forma de P o D?

  • Forma de P, sistemas de bajo peso y poco voluminosos: TE 2-S, TE 3-M y TE 3-C.
  • Forma de D, sistemas de larga duración y con buena ventilación para el motor: TE 7 y TE 7-C.

Gama de martillos perforadores con cable

Comparación de los martillos perforadores con cable de la gama de Hilti

¿Por qué optar por un martillo perforador de Hilti?

  • TE 6-A36 en techos
    1 / 3
    Sorprendente vida útil

    Los motores de los martillos perforadores de Hilti cuentan con una protección óptima frente al polvo y con un innovador sistema de lubricación y refrigeración. Esto les otorga prácticamente el doble de vida útil en comparación con otras herramientas de la competencia, sean cuales sean las condiciones de utilización. Fabricamos herramientas para profesionales de la construcción capaces de funcionar durante numerosas horas seguidas, durante meses y años sin problemas de sobrecalentamiento, uso prematuro o fallo. ¿No te lo crees? Contacta con otros profesionales de la construcción. Nuestros clientes son nuestros mejores embajadores.

  • 2 / 3
    Rendimiento inigualable

    El rendimiento es un factor esencial para todo profesional. El rendimiento es lo que garantiza la productividad del profesional, así como la viabilidad de su negocio. Por ello se ha optimizado el diseño y la ergonomía de cada uno de nuestros martillos perforadores para reducir el peso, el consumo eléctrico y para otorgar a cada herramienta el máximo equilibrio. Todo ello, con el fin de garantizar el uso en todo tipo de situaciones. Nuestras baterías y cargadores también son poderosos aliados a la hora de buscar el máximo rendimiento.

  • te 6-a36 sol
    3 / 3
    Diseño centrado en la seguridad del usuario

    El sistema antivibración AVR reduce hasta 3 veces las vibraciones que genera el martillo perforador. Esto permite incrementar la productividad y reducir el riesgo de sufrir lesiones vinculadas al uso intensivo de herramientas vibratorias (TMS). En Hilti, hemos optimizado la combinación de estos 3 factores: peso, rendimiento y vibraciones con el fin de obtener la máxima productividad y comodidad posibles.

Hilti, tu socio de toda la vida

Experiencia única desde hace 75 años

El equilibrio, el peso, la potencia o la vida útil son criterios que influyen mucho a la hora de evaluar la ergonomía de una herramienta, una característica clave para estar seguro de la elección realizada.

En Hilti, todas las herramientas están diseñadas de la mano de expertos en ergonomía con propósito de ayudar a mejorar la productividad y la comodidad de nuestros clientes.

Nuestros ingenieros trabajan a diario en mejorar la eficacia de las herramientas. Su objetivo es el de diseñar motores y sistemas electrónicos optimizados para realizar a diario las tareas más intensas.

Relación de proximidad y con un servicio postventa único

Dos tercios de los 20 000 empleados de Hilti trabajan en contacto directo con los clientes. Sean cuales sean tus necesidades o consultas, siempre tendrás a un especialista Hilti disponible: un colaborador del Servicio de Atención al Cliente, un responsable de punto de venta o tu técnico comercial de Hilti. Una simple llamada y estaremos ahí para facilitarte la tarea.

Nuestros martillos perforadores han sido diseñados para durar. Si alguna vez se produce una anomalía, Hilti se encargará de todo con la máxima profesionalidad y rapidez.

Gracias al servicio Hilti Tool Service, tendrás tus herramientas reparadas en 3 días. Si no cumplimos este plazo, la reparación se realizará de forma gratuita.

Además, con la compra, podrás beneficiarte de una garantía de 2 años que cubre tanto la herramienta, como las piezas sujetas a desgaste y las baterías. 

Servicios fuera de lo común

Con el servicio Fleet Management, nosotros nos ocupamos de la gestión de tu flota de herramientas para que puedas centrarte en tu actividad.

Con este servicio, ponemos a tu disposición herramientas a un coste medio mensual durante un periodo adaptado a tus necesidades (de 24 a 60 meses). Este servicio ofrece todas las reparaciones gratuitas, protección contra robo, protección de la tesorería y control del presupuesto.

Hilti ON!Track es una solución de gestión de materiales y equipos (desde la caja de discos hasta la pala 30T) que garantiza una mayor trazabilidad del material.

Esta solución permite, además, realizar un inventario rápido de las herramientas y optimizar las existencias. De este modo, ganarás en transparencia, fomentarás la responsabilidad de los colaboradores e incrementarás tu productividad. 

Log in to proceed
¿Necesitas ayuda? Contacta con nosotros
Contacta con nosotros
Contacta con nosotros