Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Martillos rompedores

Diseñado para soportar las condiciones de trabajo más extremas

Son una referencia en términos de rendimiento, duración y comodidad.

Martillos rompedores Hilti

Martillos rompedores diseñados para tu lugar de trabajo

Con nuestra gama de martillos rompedores podrás realizar todo tipo de trabajos: desde renovaciones de superficies hasta demoliciones pesadas.

  • Retirada de hormigón, limpieza de juntas
  • Ranurado, acanaladuras
  • Retirada de gotelé, azulejos, yeso
  • Realización de aberturas en muros y suelos
  • Corte de asfalto
  • Realización de trabajos en vías de circulación y canalización

Descubre nuestro nuevo martillo rompedor SDS-MAX a batería

Découvrez notre nouveau burineur SDS-MAX sur batterie

El TE 500-A36 ofrece un rendimiento equivalente al de los modelos con cable añadiendo la movilidad y la autonomía que te permite trabajar con batería.

Este martillo rompedor es ideal para aplicaciones de demolición y acabado, ya sea para hormigón o mampostería, en zonas de difícil acceso o sin punto de luz cercano.  

Además, con nuestros cinceles SDS-Max, tendrás la combinación perfecta para aumentar la productividad y autonomía en tus obras, sea cual sea la aplicación.

Para tu seguridad y comodidad, este martillo rompedor está equipado con nuestra tecnología antivibración AVR que reduce el riesgo de trastornos musculoesqueléticos (TME). También es compatible con el sistema de aspiracion TE DRS-B para trabajos sin polvo.

¿Qué categoría de martillo rompedor debo elegir?

Elegir el martillo rompedor correcto para la aplicación permite incrementar la productividad en el lugar de trabajo y reducir la fatiga del usuario.

Para ayudarte a elegir el martillo correcto, es importante plantearse preguntas adecuadas:

  • ¿Vas a realizar cincelado para rectificación de superficies o para demolición?
  • ¿En qué posición vas a trabajar?
  • ¿Sobre qué materiales base vas a trabajar?
  •  ¿Cuál es el espesor del material que vas a picar?
Elegir el martillo correcto

¿Por qué optar por un martillo rompedor de Hilti ?

Gracias a sus excelentes características de rendimiento, robustez y comodidad, los nuevos martillos picadores de Hilti llevan las herramientas electro-neumáticas a un nivel hasta ahora nunca visto.

Please enter alternative text here (optional)

Excelente rendimiento de demolición

El rendimiento de demolición de un martillo rompedor depende de 3 factores internos de la herramienta:

  • Energía de impacto (en julios)
  • Frecuencia de impacto (en percusiones/min)
  • Tipo de conexión delmartillo demoledor  (en mm)

En Hilti, hemos optimizado la combinación de estos 3 factores (energía, frecuencia y extremo de inserción) para ofrecer el máximo rendimiento de demolición. Por ello, hemos desarrollado el extremo de inserción TE-S (de 22 mm) para los sistemas TE 800, TE 1000 y TE 2000 como sustitución al SDS-Max (de 18 mm). Este extremo de inserción es más ancho y está mejor adaptado a la potencia de estos martillos rompedores.

Duración hasta ahora nunca vista

¿Por qué los martillos rompedores de Hilti son tan robustos?

En Hilti, invertimos gran cantidad de recursos en la investigación y el desarrollo de tecnología punta para garantizar una vida útil 3 veces superior a la media del mercado.

  • Motor de inducción
    1 / 3
    Motor de inducción

    Al ser más ligero y menos voluminoso que los motores tradicionales, el motor de inducción no contiene ningún componente "de desgaste" que requiera mantenimiento periódico (escobillas de carbón, conmutador y bobina). Por esta razón, las revisiones son menos frecuentes. La potencia del motor se utiliza de manera óptima sin desperdiciar energía.

  • lubricación
    2 / 3
    Cámaras de lubricación separadas

    El mandril, el mecanismo de percusión y el engranaje del martillo están separados en compartimentos estancos. Al estar protegidas contra el polvo, se incrementa la durabilidad de las piezas del motor.

  • Sistema electrónico integrado
    3 / 3
    Sistema electrónico integrado

    La herramienta cuenta con un sistema de protección frente a los picos de tensión, tanto de sobretensión (uso de grupo electrógeno) como de baja tensión (uso de prolongador). Todo ello permite ofrecer una potencia constante y óptima.

Tu comodidad y seguridad son nuestra prioridad

Système AVR - Réduction des vibrations

Reducción de las vibraciones (sistema AVR)

Todos los martillos picadores de Hilti están equipados con un sistema antivibración: empuñadura trasera no acoplada en las herramientas TE 300 y TE 500 y carcasa completamente aislada del motor en las demás herramientas (de la TE 700 a la TE 3000). 

- Reducción del riesgo de trastornos musculoesqueléticos (TMS) para el usuario. 

- Mayor número de horas de uso del martillo demoledor por día.

Récupération des poussières - Système DRS-B

Recuperación del polvo: sistema DRS-B

Compatible con todos los martillos picadores de Hilti con extremo de inserción SDS-Max y TE-S, el sistema de recuperación del polvo DRS-B permite incrementar la productividad, la comodidad y la rentabilidad.

- Reducción del riesgo asociado a la exposición al polvo.

- Menor necesidad de limpieza. 

- Incremento de la vida útil de la herramienta. 

Colector de polvo TE DRS-B

descubra nuestros martillos neumáticos

  • alt text
    1 / 3
    Descubre el nuevo martillo rompedor TE 500-AVR

    Más rendimiento, menos vibración. Versátil y ligero, el TE 500-AVR puede ser utilizado para trabajos de demolición ligera, así como para todas las aplicaciones de decapado en reformas y rehabilitación. Equipado con un sistema antivibración, que limita el riesgo de TMS - Síndrome de Tensión Mioneural, y un sistema de ventilación que protege la máquina contra el polvo, también tiene un cable extraíble, lo que reduce el tiempo de inactividad de la herramienta en caso de que el cable sufra cualquier daño.

  • alt text
    2 / 3
    TE 2000

    La última incorporación a nuestra gama de martillos rompedores facilita una amplia variedad de tareas de demolición a pie de obra. Aunque el modelo TE 2000-AVR solo pesa 14,5 kg, es capaz de retirar hasta 2,2 toneladas de hormigón por hora manteniendo un nivel mínimo de vibración gracias al sistema AVR de Hilti.

  • alt text
    3 / 3
    TE SPX

    Su diseño ondulado mejorado y su nuevo perfil transversal en forma de X con laterales más anchos aumentan tanto la capacidad de agrietamiento como la potencia de transmisión de la energía, lo que permite incrementar el rendimiento en un 15%. Los cinceles son autoafilables gracias a su forma poligonal. Su utilización te garantiza una eficiencia adecuada sin necesidad de invertir tiempo y dinero. Hemos reducido la adherencia mejorando la evacuación de polvo mediante un perfil transversal en forma de X que protege mejor el mandril de la herramienta, así como disminuyendo el número de puntos de contacto con el material de base gracias a una superficie más redonda. Al intentar sacar el cincel cuando se queda atascado en el hormigón se produce una flexión que puede llegar a romperlo. El modelo TE-SPX reduce el riesgo de rotura en un 35 % gracias a su lateral poligonal más grueso.

Cuidamos de tu salud Actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros