Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Selector de clavos y tornillos

Con la app para móvil "Selector de clavos y tornillos Hilti", encuentra los clavos y tornillos que se adaptan mejor a tu aplicación y calcula lo que puedes ahorrar

¡Elige la fijación adecuada en un clic!

Selector de clavos y tornillos Hilti

La respuesta está en la app "Selector de clavos y tornillos"

En pared, techo, hormigón o madera...¿Sabes qué tipo de clavo o tornillo se adapta mejor a tu aplicación? 

Con la aplicación "Selector de clavos y tornillos", tendrás la solución en tu smartphone (compatible con Android o iOS).

¿Necesitas más información? ¡Déjate asesorar y elige la opción más acertada!

alt text

"App selector de clavos y tornillos": ¿cómo funciona?

  • Selecciona el gremio de actividad.
    1 / 7
    Selecciona el gremio de actividad.

    La aplicación te propondrá distintas soluciones de clavos y tornillos según según el gremio que elijas.

  • Selecciona tu aplicación.
    2 / 7
    Selecciona tu aplicación.

    Elige el tipo de aplicación, el material base a fijar, y los espesores de cada material

  • Pulsa en "Soluciones".
    3 / 7
    Pulsa en "Soluciones".

    La aplicación mostrará todas las soluciones de clavos y tornillos adaptados a tu aplicación.

  • Descubre las soluciones con todo lujo de detalle.
    4 / 7
    Descubre las soluciones con todo lujo de detalle.

    La aplicación mostrará en la pantalla una descripción sencilla sobre las características y especificaciones.

  • Encuentra los productos relacionados
    5 / 7
    Encuentra los productos relacionados

    La aplicación ofrece una opción que permite ver todos los productos que puedes usar combinados con la solución elegida.

  • Calculalo que puedes ahorrar por proyecto.
    6 / 7
    Calculalo que puedes ahorrar por proyecto.

    Compara los costes del proyecto, utilizando tanto tornillos individuales como en tiras.

  • Realiza tu pedido online
    7 / 7
    ¿Listo para comprar? Realiza tu pedido online

    No pierdas tiempo, añade los productos a tu lista de la compra y haz tu pedido de tornillos y clavos en www.hilti.es

Descargar la aplicación "Selector de clavos y tornillos Hilti"

DESCARGA LA AYUDA DE UN EXPERTO CON LA app "SELECTOR DE CLAVOS Y TORNILLOS".

Log in to proceed
¿Necesitas ayuda? Contacta con nosotros
Contacta con nosotros
Contacta con nosotros