Sistema de fijación a batería BX3-ME

Descubre las nuevas funcionalidades de nuestra herramienta de fijación a batería

Gracias a una cadencia de tiro mejorada -hasta 800 fijaciones por carga- y a su gran comodidad de uso, la última generación de la BX 3-ME mejora tu productividad en la obra.

Indispensable en la obra, la nueva generación de herramientas de fijación a batería BX 3-ME te ofrece una comodidad inigualable y mejora tu productividad.

Perfecta para usar en instalaciones eléctricas y de fontanería, nuestra herramienta de fijación a batería te permite realizar fijaciones de calidad sobre hormigón, mampostería, ladrillos (macizos y silicocalcáreos), así como sobre acero.

Ventajas que ofrece el sistema de fijación a batería BX 3-ME

Fácil de usar

• Equipado con una batería Hilti de la plataforma de 22 V válida para más de 20 herramientas

• Menor retroceso, reducción del ruido y de las vibraciones para una mayor comodidad

• Distancia de apoyo reducida y ágil para un menor esfuerzo en la fijación

• Tecnología mecánica que no requiere mantenimiento 

Polivalente: hormigón, acero y mampostería

• Aumento de la productividad: 6 veces más rápido que el método tradicional (perforación + martillo)

• No requiere ajuste, lo que facilita su utilización

• Tecnología mecánica de energía constante

• Amplia cartera de elementos de fijación para los profesionales de la electricidad y la fontanería

 

Alta calidad en la fijación

• Clavos desarrollados en exclusiva para el sistema BX 3 para incrementar la tasa de éxito de las fijaciones

• Homologación europea para todo el sistema (ETE)

• Sistema "Tripod" (de tres apoyos) que garantiza el tiro a 90° en el material de soporte

La herramienta está conectada a tu teléfono móvil

La herramienta de fijación BX 3-ME 02 dispone de conectividad bluetooth y está directamente vinculada a nuestra aplicación Hilti Connect

Podrás acceder a toda la información relativa a la herramienta en tiempo real:

  • Identificación de la herramienta
  • Seguimiento de estado: indicador de mantenimiento para controlar el número de fijaciones realizadas y planificar un mantenimiento, con el objetivo de estar seguro de que tu herramienta está siempre en perfecto estado de funcionamiento.
  • Vídeo tutoriales que explican cómo limpiar uno mismo su herramienta de fijación en la obra.

Del mismo modo, la aplicación Hilti Connect te permite:

  • Realizar pedidos de clavos y de otros consumibles.
  • Organizar el mantenimiento de tu pistola de clavos.

Haz clic sobre los símbolos para descubrir las funcionalidades de la BX 3-ME

Nuevos productos

¿Con qué aplicaciones puede utilizarse el sistema de fijación a batería BX 3-ME?

Nuestros usuarios comparten sus primeras impresiones acerca del uso diario del sistema de fijación a batería BX-3 ME.

El sistema de fijación a batería y los elementos de fijación sirven para todas las aplicaciones de instalación eléctricas y de fontanería.

Pinzas amortiguadoras para canaletas X-ET

Más información

Abrazadera para cables X-EKS (C)

Más información

Sistema de suspensión con varilla roscada X-EHS

Más información

Rollo de cinta X-TT

Más información

Pinza para cables X-EKB

Más información

Grapa metálica X-FB MX

Más información

Base brida X-ECT

Más información

Clip para techo eléctrico X-ECC

Más información

Indispensable en el lugar de trabajo, el sistema de fijación a batería BX 3-ME ofrece la máxima comodidad e incrementa la productividad.

  • Herramienta de fijación a batería sin combustión

    Batería diseñada para el lugar de trabajo: resistente a las caídas, los golpes, el agua, el polvo y las temperaturas extremas. Baterías resistentes a condiciones extremas, durabilidad garantizada y máximo rendimiento.

    Robustez y resistencia incluso en condiciones extremas