Herramientas de fijación para instaladores de placa de tabique seco

Elige el sistema de fijación adaptado a tus necesidades: GX 3, BX 3 o GX 2

Plaquistes, trouvez un cloueur pour fixer rails placo et semelles bois

Sistemas de fijación adaptados a tus aplicaciones

¿Eres un profesional instalador de placas? ¿Buscas una herramienta de fijación que permita fijar perfiles para placas de tabique seco o madera? Hilti tiene todo lo que necesitas.

Elige entre el sistema GX 3, sistema de fijación polivalente que funciona solo a gas, el sistema BX 3, primer sistema de fijación del mundo para hormigón y acero impulsado solo con batería, o el sistema GX 2 si lo que buscas es un sistema ultrarrápido para una máxima productividad. 

Con la gama de herramientas de fijación directa de Hilti, podrás realizar de la manera más rápida y segura fijaciones en acero u hormigón: ideal para aplicaciones de perfiles metálicos, Placopan, etc.

Tú eliges el modelo que mejor se adapta a tus necesidades.

 

Fijaciones en hormigón, a pared o a techos, ¡utiliza el sistema como prefieras!

GX 3
Herramienta fijación GX 3, polivalente, impulsada solo por gas y sin batería

Aplicaciones: fijaciones en acero/hormigón, estructuras metálicas, Placopan • Energía: carga de gas con capacidad para 1.200 fijaciones • Autonomía: cargador de 40 clavos • Mantenimiento: ninguno • Clavos: clavos para hormigón y acero de 14-39 mm

Más información
BX 3
Herramienta fijación BX 3, primera clavadora impulsada exclusivamente por una batería de 22 V. Sin gas ni polvora

Aplicaciones: fijaciones en acero/hormigón, estructuras metálicas • Energía: batería de 22 V con capacidad para 700 fijaciones (5.2A) • Autonomía: cargador de 20 clavos • Mantenimiento: ninguno • Clavos: clavos para hormigón y acero, en cinta (14-24 mm) y por unidades (30 y 36 mm)

Más información
GX 2
Herramienta fijación GX 2, clavadora ultrarrápida para fijaciones en serie. Máxima productividad

Aplicaciones: fijaciones en acero/hormigón, estructuras metálicas, Placopan • Energía: carga de gas con capacidad para 1100 fijaciones y batería de ion de litio de 12 V con capacidad para 5.000 fijaciones • Autonomía: cargador de 30 clavos • Mantenimiento: limpieza cada 25 000 fijaciones • Clavos: clavos para hormigón y acero de 14-39 mm

Más información

Herramienta de fijación BX 3-IF: primer sistema de fijación alimentado solo con una batería de 22 V

alt text
Opiniones de clientes instaladores de placas sobre la herramienta de fijación BX 3

El sistema BX 3-IF es la prueba de la innovación constante de Hilti. Esta es la primera herramienta de fijación alimentada solo con batería. Una ventaja increíble para ti: la batería es compatible con 20 herramientas de Hilti. Fácil de usar, este sistema ofrece energía constante, así como una elevada calidad de fijación en bloques macizos, en hormigón y acero. Perfecto para las fijaciones de perfiles de tabique seco al suelo, paredes y techos. También es apto para mallazos de tipo Nergalto o láminas de impermeabilización gracias a la punta con soporte para arandela adaptada. Déjate convencer por la comodidad de utilización: menor retroceso, reducción del ruido y de las vibraciones.

Elige los clavos adecuados según el sistema de fijación y el soporte

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros