Marcación en el metal: tarea necesaria para un trabajo impecable

La marcación de piezas metálicas es necesaria para garantizar la trazabilidad de los productos, el seguimiento de la calidad para las pólizas de seguro o la inspección en obra de las piezas de acero.

Sistemas de fijación DX 462 CM / DX 462 HM

El marcado de piezas metálicas es indispensable para garantizar la trazabilidad de los productos, el seguimiento de la calidad, sobre todo para las pólizas de seguro, y la inspección de los lugares de trabajo.

La marcación también resulta útil para el ensamblado de varias piezas in situ según la nomenclatura.

También es un requisito para el cumplimiento de las normas ISO 9001 y EN 3834.

Consulta el vídeo de instrucciones de marcación de piezas metálicas

alt text

Ventajas de la marcación en metal de Hilti

  • Seguridad de los usuarios
    1 / 3
    Seguridad de los usuarios

    1 marcación cada 5 segundos o 30 segundos con cambio de caracteres • 3 tipos de caracteres distintos en función del material base • Posibilidad de utilizar letras y números • Marcación en frío o en caliente (hasta 800 ºC)

  • Rapidez y polivalencia
    2 / 3
    Rapidez y polivalencia

    Sistema totalmente independiente: utilización sin cables ni baterías • Desplazamiento del sistema de fijación hasta la pieza que se debe marcar • Posibilidad de utilización en distintos tipos de piezas gracias al regulador de potencia

  • Autonomía
    3 / 3
    Autonomía

    Seguridad doble para la activación del disparo: presión + gatillo • Posibilidad de uso del prolongador X-PT de 1 a 4 m para la marcación en caliente y para mayor comodidad del usuario

¿Qué caracteres de marcado utilizar?

Hilti ofrece 3 tipos de caracteres de marcado adaptados a los distintos materiales de soporte, así como 2 alturas de marcación.

Marcado de alta intensidad, baja intensidad, intensidad minima

¿Qué caracteres de marcación usar?

TIPO MARCADO APLICACIONES

Alta intensidad

Altura: 6 o 10 mm

Corta el material y penetra en profundidad:

soporte no frágil.

Marcación en acero caliente, vagones,
postes eléctricos, embarcaciones...

Baja intensidad

Altura: 10 o 12 mm

Deforma el material con menor profundidad
de penetración
Marcación en raíles, depósito,
acero inoxidable, bombonas...

Intensidad mínima

Altura: 10 mm

Marcación suave con poca penetración para
materiales frágiles
Marcación de materiales delicados

Consulta todas las páginas de productos sobre los distintos caracteres de marcación

Solicita tus caracteres especiales

Para realizar pedidos de caracteres especiales como, por ejemplo, logotipos u otros símbolos distintivos de tu empresa, puedes contactar con el Servicio de Atención al Cliente llamando al 902 100 475 

Utilización de la marcación en metal en función del soporte

Sigue nuestros consejos de uso

  • Base de marcado en caliente
    1 / 3
    Base de marcado en caliente

    La marcación debe realizarse solo sobre superficies planas. • Utiliza siempre la carga verde o amarilla en función del material base (no utilices nunca la carga roja o negra, ya que es demasiado potente). • Para piezas circulares, la marcación debe aplicarse en sentido axial ante el riesgo de desgaste prematuro de los caracteres. • Los caracteres de 12 mm de alto se recomiendan para la marcación de acero caliente a temperaturas superiores a 600 ºC o para aleaciones blandas como, por ejemplo, el aluminio, el cobre, etc. • Para realizar marcaciones más profundas, utiliza caracteres de altura máxima de 10 mm y reduce la cantidad en el cabezal de marcación: 5 piezas en lugar de 7 para los caracteres de gran tamaño y 8 piezas en lugar de 10 para los caracteres estrechos. Introduce 2 espacios para completar el cabezal de marcado, que siempre debe estar completo.

  • Marcación de bolas
    2 / 3
    Marcación de bolas: mantenimiento de los caracteres

    Deberás limpiar también la herramienta, así como el cabezal de marcación. Para quitar las manchas de los caracteres, utiliza un cepillo de latón para retirar la pintura o el óxido de hierro acumulado en el interior de las mallas. • El cepillado debe realizarse con frecuencia para impedir la formación de depósitos y para comprobar el pistón de la herramienta. • Controla la altura de los caracteres. La altura debe ser de 32 mm, grabación incluida. Si los caracteres miden 31,8 mm o menos, deberán sustituirse para garantizar la regularidad de la grabación. • No gires los caracteres 180 ° para sustituir el separador, ya que podría dañarse la grabación.

  • Caja de almacenamiento
    3 / 3
    Caja de almacenamiento

    La caja de almacenamiento de los caracteres permite conservarlos en óptimas condiciones. La caja puede contener 120 caracteres.

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia, servicio y contenidos personalizados. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes obtener más información en nuestra Política de Cookies.

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros