Año nuevo, Nuevas oportunidades

Vuelta al trabajo con Extra en Productividad. Descubre las últimas novedades en herramientas y consumibles

Nuevas herramientas 2021

Descubre las últimas novedades de Hilti: herramientas, consumibles, software y servicios que te ayudarán en tu trabajo diario en obra. Creadas para facilitar el trabajo y aumentar la productividad. ¡No dudes en pedir una demostración y probar las novedades de primera mano!

Aspirateur de chantier compact VC 20-X

Atornillador SF 4-A 22: Potencia y comodidad en tamaño reducido

Compacto y sin escobillas, el último atornillador a batería de 22 V ofrece potencia y comodidad, incluso durante largos períodos de trabajo, en un tamaño reducido.

Descubre el atornillador taladro a batería compacto
Perforateur-burineur TE 70-ATC/AVR

Martillo combinado TE 70 ATC/AVR: el más potente de la industria

Gana en productividad y seguridad en la perforación y cincelado de hormigón pesado. El Martillo combinado más potente con 14,5 J de energía de impacto, compatible con las soluciones sin polvo.

Descubre el combinado más potente
Trazabilidad de l anclaje con el sistema Tracefast

Sistema de trazabilidad de los anclajes: Tracefast

Gracias al sistema de identificación del anclaje de Hilti, con una identificación única impresa en cada fijación, verificar el cumplimiento del diseño es tan rápido como hacer una foto con tu móvil.

Identificación única en cada fijación
Rectificado de metales con la amoladora en línea a batería GDG 6-A22

Todo con una sola herramienta: desbastar, pulir, cortar

La nueva amoladora angular de Hilti es el aliado perfecto para aplicaciones de esmerilado y acabado de hierro y metal. Desbastado en espacios reducidos, preparación para soldar, desbarbar y ensanchar agujeros con una única herramienta

Descubre la esmeriladora a batería GDG 6-A22 Ver toda la gama
Sistema para hacer rozas DCH 150-SL

DCH 150-SL - El nuevo sistema para hacer rozas de Hilti

Rozadora DCH 150-SL - Potente y fiable con un nuevo motor de 2400W, para rozas profesionales en todos los materiales, incluso hormigón. Completa la solución con una aspirador Hilti para obtener la máxima productividad. 

Descubre la rozadora DCH 150-SL
vissage de cloisons sèches avec visseuse plaquiste et chargeur de vis en bande

Cargadores de tornillo en tiras

Gana en comodidad y aumenta tu productividad al instalar paneles de yeso y falsos techos.

Todos los cargadores de tornillos en tiras ¿Cómo ahorrar tiempo en la fijación de tornillos? Cargador de tornillos SMD 57 02
station d'implantation PMD 200

Sistema láser PMD 200

Láser de diseño 2D intuitivo para interiores. Para una instalación más fácil y precisa de paneles de yeso.

Ver estación láser PMD 200

Láser de puntos y líneas PM 2-PE

Láser de 2 puntos y línea roja.

Ver Láser puntos y líneas PM 2-PE
Aspirateur de chantier compact VC 20-X

Nueva generación de aspiradores

Aspiradores ultracompactos, más ligeros y fácilmente manejables.

Descubre los aspiradores profesionales VC 20/40-X

Crimpadoras y cortadoras hidráulicas a batería

 Cortadora cables a batería con diseño en línea

Cortadora a batería con diseño en línea NTC 45-A22

Cortacables a batería ergonómico y manejable, que permite realizar cortes en cables ACSR de hasta 1590 kcmil y cables de sujeción EHS de hasta 1/2 pulgada, de forma rápida y con facilida en ubicaciones difíciles.

Cortacables a batería NCT 45-A22
sertisseuse NUN 54-A22

Crimpadora cortadora de cables NUN 54-A22

Una nueva herramienta de 22 V para cortar todo tipo de cables gracias a sus cabezales intercambiables.

Descubre la crimpadora cortadora NUN 54-A22
Crimpadora en línea a batería NCR 60 A 22

Crimpadora sin troquel con diseño en línea NCR 60-A

Crimpadora a batería de 6T en línea para operaciones de crimpado sin troquel de hasta 500 MCM.

Descubre la crimpadora en línea NCR 60-A22
sertisseuse NCR 120-A22

Crimpadora con empuñadura de pistola NCR 120-A22

Crimpadora con una presión de 12 toneladas y una capacidad de prensado de hasta 400 mm².

Descubre la crimpadora NCR 120-A22

Novedades en Consumibles

Descubre nuestros consumibles y accesorios para herramientas eléctricas profesionales, así como todas nuestras innovaciones en sistemas de anclaje y productos de protección contra incendios.

Resina química para varilla corrugada

Nueva resina química HIT RE 500 V4

Con un rendimiento diferenciador y único, la nueva resina epoxi de Hilti ahora permite un mayor número de aplicaciones de varillas corrugadas según el Eurocódigo

Ver anclaje químico HIT RE 500 V4
Novos cinzéis ultimate TE-YPX

Nuevas brocas corona para cortes circulares en cualquier material

Explora una nueva gama de brocas corona con un rendimiento inigualable gracias a su robustez, rediseñadas para la eliminación del material cortado más rápido y con mayor profundidad de corte.

Descubre las nuevas brocas corona

Nuevos discos de láminas

Descubre la nueva gama de discos de láminas lijadoras convexas con revestimiento de fibra  de fibra, para trabajos de acabado y desbaste en acero y acero inoxidable. Disponible en 2 niveles de rendimiento: premium (SP) para acero y ultimate (SPX) para acero inoxidable.

Ver discos de láminas SPX SR

Nuevas hojas de sierra de sable

Corte a altas velocidades y con gran precisión sobre madera, metal y otros materiales. Ahora disponible en 3 niveles de rendimiento: estándar (P), premium (SP) y último (SPX).

Ver todas las hojas de sierra sable
Anclaje de expansión grandes cargas HSL 4

Anclaje de expansión para grandes cargas HSL 4

Nueva generación de anclajes de expansión para aplicaciones exigentes, con homologaciones internacionales para fatiga, fuego, choque y terremoto. La nueva funcionalidad TRACEFAST garantiza un acceso rápido a la información técnica sobre el anclaje aplicado.

Ver anclaje de expansión HSL 4
disques fibre

Discos de fibra

Excelente rendimiento al lijar y desbarbar acero.

Ver discos de fibra
Barrière intumescente coupe-feu CP 674 pour façade ventilée

Barrera para cavidades de fachada intumescente

Proporciona una barrera contra incendios.

Ver cerrador de cavidades intumescente CP 674
Burins pour la démolition

Cinceles para demolición

Nuestra gama de cinceles crece con la llegada de los cinceles TE-YPX con conexión SDS-Max.

 

Descubre la guía de selección de cinceles
Tiges d'ancrage HAS-D

Varilla de anclaje HAS-D

Varilla de anclaje dinámica de alto desempeño para orificios pasantes y fijaciones previas con anclajes híbridos de inyección (acero al carbono).

Ver varilla de anclaje HAS-D

Varilla de anclaje HIT Z

Varilla de anclaje de máximo rendimiento para anclajes epoxi / híbridos de inyección (acero al carbono).

Ver varilla de anclaje HIT-Z
Espiga de rejilla para el uso con pernos x-fcm-ng

Fijación de rejilla con pernos

Coloca rejilla industrial y suelos lagrimados en un tiempo record con la máxima seguridad con los sistema de fijación Hilti.

Todo lo que necesita saber sobre la fijación de rejillas

Software e Ingeniería

¿Quiere que sus proyectos de construcción sean más sencillos, seguros y productivos? Mejora tus métodos de trabajo automatizando cálculos complejos y minimizando su necesidad de experiencia en ingenieríaOfrecemos un servicio de asesoramiento consultivo sin compromiso.

Soluciones de Software

Diseña tus proyectos de anclajes con el mínimo esfuerzo y la máxima precisión

Dimensiona rápidamente tus sistemas de fijación, placas y barandillas de acuerdo a la nueva normativa Europea para el diseño de anclajes: Eurocódigo 2, parte 4

Descubre el software Profis Engineering SUITE

Programa de diseño de conectores HILTI X-HVB Design

Haz el diseño de vigas mixta de forma simple y rápida, desde la fase de diseño detallado, hasta la documentación de proyecto siguiendo el Eurocódigo.

Más información sobre el software X-HVB Design
Atornilladora de impacto que garantiza un par de apriete

¿Sabes si tus proyectos están bien implementados?

¿Recomiendas anclajes de expansión de tipo HST3 y no sabes si están bien instalados en la obra?

Nuestra llave de impacto inteligente te garantiza un par de apriete según las instrucciones de uso.

Por qué y cómo controlar el par de apriete
Livre blanc EUROCODE 2 partie 4

Nueva normativa para el diseño de anclajes en hormigón

¿Conoces los cambios que implica esta nueva normativa en el diseño de fijaciones en hormigón?

Descubre estos cambios y cómo puedes adaptarlos a tus diseños de manera rápida y sencilla con nuestra guía técnica descargable.

Ver más sobre el EUROCÓDIGO parte 2 EN 1992-4

Servicios

Soluciones que te ayudan en tu trabajo diario

Soluciones de gestión logística de materiales y equipos de obra

On!Track: Solución de gestión de tus materiales y equipos

Software que permite una gestión más eficiente de tus materiales y herramientas. Ubica y administra rápidamente tus herramientas con etiquetas de seguimiento y una aplicación intuitiva, accesible desde cualquier dispositivo móvil.

Descubre todas las ventajas de Hilti ON!Track
Gestionamos tu parque de herramientas. Ahorra costes

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

Gestionamos tu parque de herramientas: Pagos mensuales fijos, gestión del parque de herramientas, etiquetado, protección contra robos, servicio de reparación fácil y renovación de flota para contar siempre con la última innovación.

Saber más sobre el servicio Hilti Fleet Management
Servicio reparación herramientas Hilti

Servicio de reparación de herramientas

Nous nous engageons à réparer votre outil dans les plus brefs délais. Votre machine est prise en charge chez vous, sur chantier ou en Hilti store puis livrée réparée à l'adresse de votre choix.

¿Cómo solicitar la reparación de una herramienta?
Recoge en tiendas en 1 Hora. Servicio Click & Collect

Pide Online, recoge en tienda en 1 Hora. Click & Collect

¿Tienes una urgencia? con el servicio Click & Collect 1 hora de Hilti, selecciona los artículos que necesitas y recógeles en una tienda Hilti una hora más tarde, durante nuestro horario de apertura, para su uso inmediato en la obra.

Tu pedido en 1 hora en tu tienda más cercana
Servicio Calibración láser Hilti

Servicio de Calibración

Contamos con servicio de calibración para probar y reajustar tus herramientas de medición Hilti.

Conoce cómo revisar y reparar tus herramientas láser
Aplicación  Hilti Connect

Aplicación Hilti Connect

Accede a videos y manuales técnicos, información sobre tus herramientas y reparaciones de forma rápida y sencilla a través del móvil.

Descarga gratuita de la App Hilti Connect

Herramientas 2020

Aspiradores ligeros VC 20M-X y VC 40M-X

Aspiradores VC 20M-X y VC 40M-X

Un nuevo diseño para unos aspiradores ultracompactos, ligeros y fácilmente manejables.

Saber más
Amoladora AG 4S-A22

Amoladora a batería AG 4S-A22

Precisión y alto rendimiento para trabajos en metal con un diseño ergonómico y más fácil de sujetar.

Más información
Punzonadora a batería SPN 6-A22

Punzonadora a batería SPN 6-A22

Corte en metal de hasta 2mm de espesor, sin chispas, ni deformación de material, con total ergonomía y con la libertad de movimiento que te aporta trabajar sin cable.

Saber más
Cizalla de doble corte a batería SSH 6-A22

Cizalla de doble corte a batería SSH 6-A22

Con 5 cuchillas diferentes para cortar metal hasta 2,5 mm de espesor un separador de viruta que elimina rápidamente el exceso de material.

Descúbrela
Cinceles Hilti

Nueva gama de cinceles para demolición

Ampliamos nuestro portfolio de cinceles para todas tus aplicaciones y con diferentes niveles de rendimiento. Elige el más adecuado para cada aplicación.

Descubre nuestra gama de cinceles
Brocas Premium TE-C

Brocas Premium Te-C

Un 30% más de rendimiento gracias a la nueva tecnología de doble hélice.

Más información
Vasos diamantados SPX

VASOS DIAMANTADOS

Diseñados para ofrecer una excelente vida útil y una amplia tasa de eliminación en cualquier material base.

Descúbrelos
Sierras de calar

SJD 6

Sierras de calar SJD- 6. Mayor control y estabilidad. A batería o con cable, escoge la sierra que mejor se adapta a tus necesidades.

Saber más

Cinceles TE-PYX

Nuevo diseño poligonal X-Cross. Mayor capacidad de demolición y mejor eliminación del polvo.

Saber más
SFE 2-A12

SFE 2-A12

Dispone de 4 mandriles para diferentes aplicaciones - taladrar y atornillar. La herramienta también se puede utilizar sin mandril para brocas de "¼".

Más información
Atornilladora de impacto SIW 9-A22

SR 30

La sierra de sable más robusta y duradera que mejor se adapta a todas las posiciones de trabajo. Con un mandril patentado para evitar la rotura de las cuchillas y ofrecer acceso a la cuchilla en caso de rotura.

Selecciona la tuya
Batería Hilti B22/8.0 Ultimate Class

TROLLEY

Nuestro trolley permite transportar fácilmente hasta 150 kg de peso gracias al bastidor de aluminio. Además, gracias a su tecnología inteligente plegable, asegura un diseño compacto y ahorra espacio.

Comprar ahora
TE 500-A36

TE 500-A36

Con el sistema AVR reduce las vibraciones hasta un valor de 6,7 m/s² gracias a los muelles y al contrapeso.

Saber más
DD 150 & WMS

DD 150 & WMS

La herramienta de perforación más potente y versátil del mercado ahora es "autodidacta" y guía al usuario para perforar correctamente y ser más productivo.

Más información
Sierra sable a batería SR 30-A36

PM 30

Láser de múltiples líneas con 3 líneas de máxima precisión para cualquier trabajo en interior. Con un diseño compacto y un fuerte soporte magnético con ajuste fino de altura.

Descubre los láseres
Aspirador Hilti VC 40-H

Brocas de porcelánico

Máximo rendimiento en todos los porcelánicos, incluso en los más duros y gruesos. Hasta dos veces más rápido con una vida útil más larga que la mayoría de los competidores.

Selecciona la tuya
SF 6(H)-A22

SF 6(H)-A22

La nueva SF 6(H) tiene un rendimiento innmejorable, con un potente motor sin escobillas proporciona un alto rendimiento en todas las aplicaciones principales de perforación en metal y madera.

Más información
DX9

DX9

La nueva DX 9-ENP es una herramienta de entarimado de uso vertical robusta, segura, inteligente y cómoda. Proporciona ingeniería avanzada, un indicador de servicio digital con conexión Bluetooth y una empuñadura de diseño ergonómico.

Saber más
SD 5000-A

SD 5000-A

Su motor sin escobillas dota a la SD 5000-A22 de una potencia y una robustez óptimas para cualquier trabajo de interior, haciendo que sea la atornilladora más cómoda del mercado.

Comprar ahora

SDT 9

Ideal par su uso en aplicaciones en serie ya que permite realizar el trabajo 3 veces más rápido que con las fijaciones de tornillos simples.

Descúbrela