Sierra manual de gasolina DSH 600-X

Sierra dotada de un freno de disco, corta con una profundidad de hasta 12,5 cm y te ofrece la posibilidad de añadirle una bomba de agua automática

Sierra manual de gasolina DSH 600-X para cortar con una profundidad de hasta 12,5 cm

Ventajas de la DSH 600-X

La sierra de gasolina DSH 600-X, que completa la gama de sierras manuales de gasolina, constituye para los usuarios una máquina compacta y de gran rendimiento que cumple con las normas de seguridad al 100%.

Su tecnología única de freno permite la parada del disco en menos de 7 segundos para reducir los riesgos de corte.

La DSH 600-X está equipada con un freno de disco que permite su parada completa en menos de 7 segundos.

Una seguridad insuperable

La sierra de gasolina DSH 600-X está equipada con un freno de disco que permite su parada completa en menos de 7 segundos.

Se reducen las vibraciones a solo 2,7m/s2 gracias a una arquitectura única del chasis, lo que resulta en un peso de tan solo de 9,6 kg.

Además, como va asociada a una bomba de agua automática, el usuario no inhala el polvo.

Pide una demostración

Haz los cortes en el suelo con la sierra DSH 600-X.

Una amplia gama de accesorios

A la DSH 600-X se le puede instalar una bomba de agua automática accionada por la correa, para ganar en autonomía durante los cortes. ¡Olvídate de las entradas de agua a presión!

También está disponible un juego de ruedas para los cortes en el suelo.

Descubre todos los accesorios de la DSH 600-X

Corta hasta 125 mm de profundidad


La profundidad del corte

La DSH 600-X cuenta con un cárter que puede contener discos de hasta 300 mm.

Gracias a su pequeño casquillo de centrado con doble diámetro de 20 y 25,4, se pueden hacer cortes de hasta 125 mm de profundidad como si la máquina estuviera equipada con un disco de 350 mm

Más datos técnicos

¿Cómo mantener la sierra?

Mantenimiento de tu sierra

Dispones de una garantía de piezas y mano de obra de 12 meses. Su mantenimiento es sencillo gracias a la utilización de una sola llave.

¿Cómo mantener la sierra?

Gama completa de nuestras sierras manuales de gasolina

La sierra a gasolina más compacta de toda la gama

La sierra DSH 600-X, muy compacta, realiza cortes en lugares estrechos o de difícil acceso

Ergonómica y ligera, con un peso de 9,6 kg, fácil de manipular gracias a sus empuñaduras laterales. La sierra DSH 600-X permite realizar cortes profundos en lugares estrechos o de difícil acceso

Lo que nuestros clientes opinan de la dsh 600-x

Una gama completa de discos diamantados

Productividad máxima

Equidist Super performance Xtra (SPX)

Máxima velocidad de corte; capaz de cortar cualquier material; mayor rendimiento, permite pasar de acero a cemento; mayor vida útil

Más información
Disco polivalente muy bueno

Super performance Xtra (SP)

Un disco para todos los materiales base; excelente relación calidad/precio

Más información
Disco adecuado para una aplicación general

Performance (P)

Mayor vida útil en comparación con otros discos de su categoría; precio competitivo

Más información

Mantenimiento de la DSH 600-X

Mantenimiento de su motosierra DSH 600-X

¿Cómo ocuparte tu mismo del mantenimiento de tu sierra?

Hazlo tu mismo y prolonga su vida útil.

Más información