Mantenimiento de tu sierra manual de gasolina DSH 600-X

Ocúpate tú mismo del mantenimiento de tu sierra para prolongar su vida útil

Mantenimiento de la amoladora tronzadora DSH 600-X

Las sierras de gasolina Hilti son muy robustas. Para evitar un desgaste mayor de lo normal, debes realizar un mantenimiento regular de la máquina. Es un mantenimiento sencillo y rápido, que puedes realizar tanto en la obra directamente o como en el taller.

Llave para mantenimiento de la sierra de gasolina Hilti

El mantenimiento de todas nuestras sierras DSH se realiza con una única llave. Con la compra de la sierra, recibirás un kit de mantenimiento. Este contiene: la llave para la bujía, 5 cuerdas de arranque, un filtro de gasolina y una bujía.

Vídeos - Cómo realizar el mantenimiento de tu sierra manual de gasolina

alt text
1 / 4
¿Cómo cambiar el filtro de aire?

Debes cambiar el filtro de aire de tu sierra una vez al mes

alt text
2 / 4
¿Cómo cambiar la cuerda de arranque?

Cuando la cuerda de arranque esté rota o estropeada, puedes cambiarla fácilmente con la ayuda de una simple llave

alt text
3 / 4
¿Cómo cambiar el filtro de gasolina?

Debes cambiar el filtro de gasolina una vez al mes

alt text
4 / 4
¿Cómo cambiar la bujía?

Debes cambiar la bujía cuando esta ya no funcione

Arranque en frío de la sierra manual de gasolina DSH 600-X

alt text
¿Cómo proceder al arranque en frío de la sierra Hilti?

El procedimiento de arranque en frío se realiza al principio de la jornada, con el primer arranque del motor.