Discos de corte de diamante Vortex de máximo rendimiento
La gama de discos de diamante de Hilti te ayudará a trabajar con mayor eficacia y en todo tipo de condiciones, incluso las más exigentes.
Realiza cortes en todos los materiales, incluso en los más duros.
Las herramientas de corte de diamante de Hilti se utilizan en sílex, hormigón armado o estándar, ladrillos, mampostería o piedra de cantera. Independientemente del material con el que trabajes, el corte siempre será rápido, nítido y preciso.
Respuesta a todas tus necesidades
Los discos de diamante SP y SPX, Vortex, de Hilti se imponen como referencia entre numerosos profesionales de la construcción o del sector. Tanto si te dedicas a la fontanería, la instalación de sistemas de calefacción, la talla de piedra o la albañilería, estos discos de corte son capaces de responder a la perfección a las necesidades y características de tu profesión.
Información de utilidad
El diamante, al estar compuesto por carbono, es uno de los minerales más duros. Los segmentos de diamante sintético se obtienen a partir del carbono. En el proceso de fabricación, el carbono se somete a elevadas presiones y temperaturas durante varias horas.