Nueva gama de discos abrasivos

¡En un minuto, un 20% más de cortes y disfruta de una vida útil extra con nuestros discos SPX!

Portafolio de discos abrasivos SP (estándar) y SPX

Elige la calidad adecuada en función de tus necesidades

Con solo dos discos de corte, ahora cubres todas tus aplicaciones de corte y desbaste.

Necesitas tu amoladora de corte y de ángulo para una amplia gama de aplicaciones. Nada es más molesto que tener que buscar el disco correcto en el inventario.

Con nuestra nueva gama de discos de corte, facilitamos esta selección. Se dividen en dos categorías:

  • Los discos SPX premium para aplicaciones duras y para garantizar un alto nivel de eficiencia y productividad
  • Los discos SP estándar para aplicaciones universales.

Ambos discos se caracterizan por una vida útil adicional y una convincente velocidad de corte. Al mismo tiempo, las bajas temperaturas de corte garantizan el alto nivel de seguridad laboral que necesitas cuando trabajas en la construcción.

Portafolio de discos abrasivos SP (estándar) y SPX

Rojo para premium, negro para estándar

Los discos SP y SPX son claramente visibles: La línea SP es negra, mientras que los discos premium de la línea SPX con su color rojo son para aplicaciones duras.

La línea SP y la línea SPX se distinguen por el recubrimiento de los paneles. Los SPX están recubiertos con grano cerámico de alta calidad. Esto se refleja en una mayor vida útil y velocidad de corte en comparación con la línea universal SP sin recubrimiento cerámico.

Tabla comparativa de discos abrasivos

Please enter alternative text here (optional)

¡Abrasivos de unión hilti, los mejores discos de su clase para el corte de metales y el desbaste de alta resistencia!

Discos de corte Hilti

Discos de corte

Para cortar corrugados, tuberías, chapas metálicas, acero inoxidable, etc. 

Descubre nuestros discos de corte premium

Discos de desbaste Hilti

Discos de desbaste

Para desbaste de alta resistencia y eliminación de material.

Descubre nuestros discos de desbaste premium

 

¿Quieres asegurar una eficiencia total? Usa nuestra solución completa:

Amoladora angular AG 230 27DB

Amoladora angular
AG 230 27DB

Leer más sobre la amoladora de ángulo 

Coletor de pó DC-EX 125/5"C

Tubo extractor de polvo
DC-EX 125/5"C 

Leer más sobre el mandril angular

Insertos en tu lugar de trabajo

Consumibles en tu obra

Brocas, discos, cinceles, cuchillas, anclajes - ¡todo lo que necesitas para usar diariamente en tu trabajo!

Más información