Cortamuros de diamante eléctricos

Uso sencillo sin equipos electrónicos y una productividad excepcional gracias al Cut Assist

Image alt text (optional)

La tecnología Hilti al servicio de tu productividad

Creemos en la creación de soluciones para mejorar tu productividad. Por eso invertimos en la innovación.

La electrónica está completamente integrada, nuestros cortamuros son fáciles de desplazar de un lugar a otro y ofrecen un rendimiento de corte impresionante para trabajos pequeños y grandes.

Descubre el Cut Assist

Lleva tu productividad a una nueva dimensión 

Con este nuevo asistente electrónico de corte completamente automatizado, trabajarás de manera más económica y rápida para desarrollar tu productividad. El Cut Assist permite que el cortamuros eléctrico arranque cuando detecta la superficie, optimiza continuamente la velocidad, el flujo del agua, incluso durante el corte de las barras de armazón. 

Eficacia en todas las situaciones

Escoge tu cortamuros en función de tus aplicaciones

Nuestras gama de cortamuros puede utilizarse para diferentes aplicaciones, sin importar el tipo de obra en la que se trabaje:

  • corte y alargamiento de aperturas en muros y suelos de hormigón, 
  • demolición precisa de muros y suelos con vibraciones bajas, 
  • renovación de fachadas y balcones, 
  • cortes en diferentes materiales (hormigón armado, piedra artificial y natural o ladrillo)
Corte hasta un 15 % más rápido gracias al Cut Assist

Cortamuros eléctrico DST 10 – CA

Corte hasta un 15 % más rápido gracias al Cut Assist

Descubrir la DST 10-CA
Hasta un 30 % más rápida gracias al Cut Assist y un 60% más ligera

Cortamuros eléctrico DST 20-CA

Hasta un 30 % más rápida gracias al Cut Assist y un 60% más ligera

cubrir la DST 20-CA

Dos sierras para diferentes aplicaciones

Datos técnicos* DST 10-CA DST 20-CA
Áreas de aplicación

 

Trabajos de aserrado pequeños y medianos en hormigón

armado de espesor ligero a medio

 

Trabajos de aserrado de tamaño medio y grande

en hormigón armado medio y pesado

Potencia del motor (S1) 9 kW 18 kW
Fuente de alimentación 16A / ~400 / 3Ph 16/25/32A ~400 / 3Ph
Diámetro de la hoja inicial 800 mm 800 mm
Profundidad máxima de corte 38 cm 73 cm
Peso del cabezal de la sierra 32 kg 32 kg
Control remoto A batería  A batería 
Sistema de ayuda Cut Assist Cut Assist

Opta por nuestros discos de diamante más eficaces gracias a la Equidist

Los discos diamantados de Hilti incorporan la tecnología Equidist. Los diamantes, colocados a intervalos equidistantes, proporcionan una velocidad de corte constante y óptima durante toda la vida útil del disco. ¡Termina con el riesgo de enfriamiento prematuro!

Nuestros discos están igualmente disponibles en versión silencio, la cual permite disminuir el ruido durante el corte en la obra. 

Descubre la tecnología Equidist