Brocas y coronas de máximo rendimiento para satisfacer todas las necesidades
Las brocas y coronas de diamante de Hilti te acompañarán en todos los tipos de trabajos. Asimismo, se adaptan a todas tus necesidades.
Realiza todo tipo de perforaciones
Las herramientas de diamante de Hilti han sido diseñadas para poder realizar perforaciones en seco, en húmedo, a mano o con columna.
Atrévete incluso con los materiales más duros
Azulejos, mármol, acero u hormigón armado. Las brocas y coronas de diamante de Hilti pueden con todos los materiales, incluso los más resistentes.
Asegura el rendimiento de todos tus trabajos y lugares de trabajo
Esta gama completa está destinada a profesionales del sector o de la construcción. Tanto si te dedicas a la fontanería, la instalación de sistemas de calefacción, la instalación de placas, la colocación de solerías o la perforación con diamante, esta gama de productos garantiza la correcta ejecución de las tareas y el lugar de trabajo.
Información de utilidad
Con nuestras coronas de diamante, podrás realizar operaciones de perforación de 35 a 600 mm de diámetro en hormigón armado.