Brocas corona de diamante para taladros en hormigón y mampostería

Brocas corona de diamante para taladros en hormigón y mampostería

Tu productividad se eleva a un nivel superior

Nuestras brocas corona de diamante se utilizan en perforación seca o húmeda, manual o en columna y ofrecen un rendimiento inigualable. Baldosas, mármol, acero u hormigón reforzado, nuestras brocas de perforación y brocas corona de diamante pueden incluso con los materiales más resistentes.

Da igual la aplicación que hagas, con nuestras brocas de diamante Equidist siempre puedes realizar el trabajo, incluso en las condiciones más duras.

alt text

1. Universalidad y velocidad

Las brocas con segmentos Equidist ofrecen una velocidad de perforación muy alta y destacan en rendimiento incluso en los materiales más exigentes como el hormigón muy armado. Con las brocas corona Equidist siempre se hace el trabajo, incluso en las condiciones más duras.

¿POR QUÉ EQUIDIST ES MUCHO MEJOR?

Segmento Equidist de la broca corona de diamante Hilti

Diamantes de alta calidad, colocados con precisión, para una velocidad de perforación muy alta y una gran universalidad.

Segmento Equidist de la broca corona de diamante Hilti

Nueva geometría de segmentos que optimiza el número de diamantes expuestos para un mayor rendimiento, incluso en el hormigón más exigente.

Segmento Equidist de la broca corona de diamante Hilti

Los segmentos preafilados soldados con láser ofrecen la máxima robustez y un inicio de perforación preciso y suave.


2. Mejora tu productividad

  • Broca corona de diamante Hilti con módulo x-change
    1 / 4
    Intercambia tú mismo los módulos

    Cambia entre los módulos de hormigón y de mampostería para beneficiarte del mejor rendimiento de perforación sin importar la aplicación. Cuando un módulo de desgasta, simplemente reemplázalo por uno nuevo sin necesidad de cambiar toda la broca.

  • Broca corona de diamante Hilti con módulo x-change
    2 / 4
    Retira con facilidad una broca corona atascada

    Cuando la broca corona se atasca en el hormigón, gira el tubo para separarlo del módulo X-Change y sacarlo del agujero.

  • Broca de diamante Hilti con fácil extracción de corona atascada
    3 / 4
    Fácil extracción de la corona

    Desliza fácilmente una corona atascada retirando el módulo X-Change.

  • Bolsa blanda Hilti con módulos x-change
    4 / 4
    Menor espacio y peso

    Deshazte del peso y volumen de brocas corona y aumenta tu movilidad en el lugar de trabajo reemplazando las brocas corona completas por un tubo y unos pocos módulos X-Change.

3. Extremo de conexión de cierre rápido

Extremo de conexión de cierre rápido

Conecta fácilmente la corona a la herramienta - no es necesaria ninguna llave.

Selección sencilla de brocas corona

Extremo de conexión de cierre rápido Hilti

Hemos codificado en color nuestras nuevas brocas corona para que sea realmente fácil seleccionar la adecuada para tu aplicación. Simplemente busca un pequeño punto de color en la punta de la broca corona para comprobar cuál  es la que necesitas. Naranja para mampostería, gris para hormigón y verde para  abrasivos.

Si prefieres utilizar brocas corona tradicionales, puedes aprovechar nuestra tecnología Equidist seleccionando la línea negra de brocas corona que también están disponibles para todos los materiales de base.  

Suministro constante de agua y un sitio de trabajo limpio durante la perforación
Suministro constante de agua y un sitio de trabajo limpio durante la perforación

Completa tu kit con el nuevo y revolucionario sistema de gestión de agua, el DD-WMS 100.

Descubre más

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros