Aspiradores profesionales diseñados para aspirar todos los lugares de trabajo
Hilti te ofrece una solución completa de aspiradores profesionales diseñados especialmente para el lugar de trabajo en entornos de construcción, artesanía e industriales.
Los aspiradores profesionales de Hilti combinan potencia, polivalencia y durabilidad. Estos aspiradores industriales son capaces de responder a todas las necesidades del lugar de trabajo.
Aspiradores profesionales de alto rendimiento para el lugar de trabajo

Potencia
Incrementa tu productividad y tu rendimiento gracias a una aspiración de hasta 220/235 mbar.

Polivalencia y durabilidad
Disfruta de un aspirador profesional todoterreno adaptado para el uso en húmedo o en seco.
Aumenta la vida útil del motor y los filtros gracias a las tecnologías de vanguardia de Hilti.
Aspiradores polivalentes y prácticos para todos los lugares de trabajo
Los aspiradores profesionales de Hilti te acompañarán en todos los tipos de trabajo. Asimismo, se adaptan a todas tus necesidades.
Aspira todo tipo de residuos
Nuestra gama de aspiradores de clase M o L de alto rendimiento se atreve con todos los residuos:
- Polvo de hormigón producido con tareas de perforación, lijado en seco, creación de ranuras, cortes realizados con amoladoras o sierras para hormigón
- Polvo fino de yeso o escayola
- Polvo producido por tareas de lijado o corte de madera
- Partículas gruesas de polvo o escombros
Asegura la limpieza de tu lugar de trabajo
Estos aspiradores industriales polivalentes son ideales para todos los profesionales industriales o de la construcción. Tanto si tu especialidad es la instalación de placas de yeso, la carpintería o la albañilería, estos aspiradores garantizan un lugar de trabajo siempre limpio, incluso con las condiciones más exigentes.
Facilítate la vida en el lugar de trabajo
Los prácticos aspiradores profesionales de Hilti disponen de un enchufe en el propio aspirador para trabajar de manera conjunta con la herramienta. Acopla tu herramienta al aspirador y conéctalo a cualquier toma de corriente. El aspirador se pondrá en marcha cuando enciendas tu herramienta y viceversa.
Información de utilidad
Los aspiradores profesionales de clase M han sido diseñados para eliminar el polvo procedente de las operaciones de corte y lijado de hormigón, así como de las tareas de corte y lijado de madera. Utiliza los modelos de clase L para aspirar residuos minerales ligeros.