El láser rotativo PR 2-HS A12 es resistentes al agua, a la suciedad y al polvo. Es capaz de soportar caídas de hasta 1 m sobre cualquiera de sus lados y caídas de 1,5 m desde el trípode. La herramienta cuenta con una pieza fundida de compuesto mineral patentada que mantiene intactos los componentes de nivelado sensibles.
El sistema de amortiguación interno reduce drásticamente las vibraciones. La herramienta ofrece la máxima precisión y el mejor tiempo de nivelado que podrías esperar de Hilti.
Rápido y sencillo
Combina tu láser rotativo Hilti con el sensor-receptor para crear un sistema rápido y fiable preparado para hacer frente a una amplia variedad de tareas como, por ejemplo, transferir alturas de referencia, nivelar encofrados, colocar pendientes digitales o mecánicas en exterior, realizar alineaciones verticales y mucho más.
El sensor-receptor, que es resistente al agua, a la suciedad y al polvo, es capaz de soportar caídas de hasta 2 m.