Láseres de obra interior

Descubra la precisión de nuestros láseres de obra indispensables para tus aplicaciones de interior

¿Eres albañil, fontanero o electricista y buscas soluciones para aplicaciones como el alineamiento de falsos techos, la colocación de tabiques, la instalación de canalizaciones y de cableado y mucho más? 

Descubre cómo optimizar la productividad de tus obras gracias a nuestros láseres interiores de alto rendimiento.

Láseres de obra interior PM 30

¿Cómo elegir mi láser de obra interior?

A la hora de elegir un láser de interior, hay numerosos factores que se deben tener en cuenta:

  • ¿Qué estás construyendo?
  • ¿Instalas tabiques secos?
  • ¿Alineas tuberías y empalmes?
  • ¿Alineas cableado?
  • ¿Trasladas puntos de fijación del suelo al techo?

La respuesta a estas preguntas os ayudará a decidir cuál es el láser adecuado según tus necesidades. Contamos para ello con una amplia gama de láseres de interior que responden a diversas necesidades de una obra en construcción:                

 - Láser de puntos               

 - Láser de línea y multilínea                

 - Láser giratorios

¿Por qué elegir un láser de obra Hilti?

Please enter alternative text here (optional)

Sea cual sea tu tipo de obra, una mejor productividad comienza generalmente por una mejor preparación. Y cuando se trata de acondicionar una obra, no ha nada que te prepare mejor que un láser Hilti.

Nuestros láseres aúnan precisión y uso sencillo para todos los trabajos de alineamiento y de nivelación.

Responden a todas las aplicaciones de los albañiles, fontaneros y electricistas tales como el alineamiento de falsos techos, la colocación de tabiques, la instalación de canalizaciones y de cableado ¡y mucho más!

Descubre cómo el diseño de nuestros láseres de línea y de puntos permite un uso intuitivo para una sola persona para las tareas de nivelación, de escuadrado y de alineación, o cómo el diseño de nuestros láseres giratorios permite que sean resistentes y fáciles de usar para estas tareas.

Nuestra selección de láseres interiores

Nuestros láseres de líneas y puntos

Láser multidireccional de 2 líneas con haz rojo  PM 2-L Hilti

Láser de líneas PM 2-L

Láser multidireccional de 2 líneas con haz rojo para la nivelación, la alineación y el escuadrado

Ver información
Láser de línea con 2 líneas  PM 2-LG

Láser de línea PM 2-LG

Láser de línea con 2 líneas para la nivelación, la alineación y el escuadrado con haz verde  

Más información
Laser à 2 points PM 2-PE

Láser de línea PM 2-PE

Láser de alta precisión con dos puntos y línea roja. Ideal para montaje de guías de ascensor.

Más información
Láser combinado de 2 líneas y 4 puntos  PMC 46

Láser líneas y puntos PMC 46-KIT

Láser combinado de 2 líneas y 4 puntos para fontanería, la nivelación, la alineación y el escuadrado con haz rojo

Más información
Láser de punto con 5 puntos con haz rojo PMP 45

Láser 5 puntos PMP 45

Láser de punto con 5 puntos con haz rojo para la fontanería, la nivelación, la alineación y el escuadrado

Ver información

Nuestros láseres multilínea

Láser multilíneas PM-4M

Láser multidireccional con 3 líneas y láser de punto para fontanería con haz rojo

Más información

Láser multilíneas verde PM 40-MG

Láser multidireccional con 3 líneas verdes para la fontanería, la nivelación, la alineación y el escuadrado

Más información

Láser multilíneas verde PM 30-MG

Láser multidireccional con 3 líneas verdes dos veces más visibles para aplicaciones de alineamiento de tabiques, escuadrado y fontanería

Más información

Nuestros láseres giratorios

Láser rotativo PR 3-HVSG

Láser giratorio con haz verde para aplicaciones de acabado interior de alcance largo para:

  • Nivelación de techos suspendidos
  • Traslado de alturas de escuadrado de paredes y tabiques
  • Alineamiento del cableado 
Más información

Rotativo PR 30-HVSG A12

Láser giratorio con haz verde con funciones automáticas para:

  • Colocación de tabiques secos
  • Alineamiento de fachadas
  • Nivelación de techos suspendidos 
  • Traslado de alturas
Más información

Velocidad y precisión con el PM 30-MG

Ventajas del PM 30-MG

360 grados

de cobertura
gracias a sus 3 haces periféricos estáticos

50 metros

de alcance
con su sensor

10 horas

de autonomía
gracias a su batería 12 V carga un 90 % en 15 minutos

4 veces

más visible
gracias a su haz verde

Aplicaciones para el láser verde PM 30-MG

Please enter alternative text here (optional)

El PM 30-MG es la última innovación de la gama de láseres de haz verde de Hilti.

Gracias a su diseño periférico, el láser multilínea PM 30-MG ofrece líneas horizontales y verticales verdes 3x360º para proporcionar rapidez y precisión para todo el trabajo de acabados de interior.

¡Es ideal para aplicaciones de escuadrado y la herramienta perfecta para tabiques secos con un diseño compacto y extremadamente preciso gracias a un mando de ajuste único en el mercado

¿En qué aplicaciones utilizar el láser PM 30-MG?

  • Traslado de alturas, nivel de tomas de corriente, radiadores, ventanas
  • Alineación de tabiques, escuadrado, fontanería
  • Trabajar con bajo techos

Completa tu láser

Soporte magnético PMA 89

Más información

Maletín PM 30-MG

Más información

Receptor láser PMA 31G

Más información

Trípode PMA 20

Más información

Optimiza tu láser para obras de interior

Descubre todas nuestras innovaciones en baterías para herramientas de obra

Baterías

Descubre todas nuestras innovaciones en baterías para herramientas de obra

Descubrir nuestras baterías
Encuentra todos los productos indispensables para tus aplicaciones de medición en obras de interior

Accesorios

¿Buscas todos los accesorios indispensables para tus aplicaciones de medición en obras de interior? ¡Aquí están!

Descubrir nuestros accesorios
Encuentra todos los productos indispensables para tus aplicaciones de medición en obras de interior

Productos para láseres en la obra

Encuentra todos los productos indispensables para tus aplicaciones de medición en obras de interior

Descubrir nuestros productos para láseres
Crea tu kit inalámbrico con tu láser de obra interior

Kit a la carta

Crea tu kit a batería con tu láser para obra interior

Crear mi kit

Nuestros servicios láseres en la obra

3 buenas razones para utilizar Hilti Connect con mi láser

 Identifica tus herramientas con Hilti Connect

Identifica rápidamente tus herramientas

Nuestras herramientas están equipadas con etiquetas NFC que permiten su rápida identificación. Basta con un sencillo escaneado con tu smartphone. 

Accede a la información de nuestras herramientas con Hilti Connect

Accede a la información de tu parque de máquinas Hilti

Con Hilti Connect, obtén rápidamente numerosa información, como el número de reparaciones, el coste o la fecha de compra de tus máquinas.

Planifica la reparación de tus herramientas con Hilti Connect

Solicita una reparación

Gana tiempo y planifica tus solicitudes de reparación desde tu obra a través de tu aplicación Hilti Connect.

Fleet Management

Fleet Management

Gestionamos tus herramientas para que tú puedas gestionar tu negocio.

Más información
Servicio de calibración

Servicio de calibración

Las herramientas de medición Hilti cuentan con un diseño robusto. Mantenlas calibradas con el Servicio de calibración de Hilti.

Más información
Hilti Tool Service

Hilti Tool Service

Reparaciones Hilti: velocidad y simplicidad únicas

Más información