Gracias a su alta precisión, su excelente visibilidad en línea y su rápida carga de baterías, la última herramienta láser de Hilti, el nivel láser PM 40-MG se ha convertido en el nuevo estándar en láseres multilínea.
Este versátil láser verde multifuncional con sus cuatro líneas verticales en ángulos perfectos de 90° entre sí y una línea horizontal de 360°, es realmente todo lo que necesitas para tus aplicaciones de interior.
Ideal para trabajar a distancias de hasta 20 m, es adecuado para nivelar los techos suspendidos, fijando la pista de yeso en los pisos (escuadrado), paredes o techos, transfiriendo alturas de referencia y alineando tuberías, así como puertas y ventanas.
El láser PM 40-MG es la última incorporación a la familia de láser verde de Hilti que ya incluye el láser compacto PM 2-LG de doble línea, el láser rotativo PR 3-HVSG con protección de cabezal mejorada y el láser rotativo PRI 36 de largo alcance con funciones automáticas.