Oportunidades Láser rotativos

TODOS LOS ROTATIVOS A UN PRECIO EXCEPCIONAL

Robustez, sencillez de uso y carga rápida de la batería.

 

Los láseres rotativos de Hilti estan diseñados para resistir caídas desde una altura de 1,5 metros. Ahora con una propuesta de valor y precio inigualable.

Diseño robusto y facilidad de operación, se unen a la robustez de los receptores; tecnología Pulse Power y servicio de Calibración.

Inicia sesión o regístrate y descubre los precios de nuestros láser rotativos de última generación. 

Videos tutoriales

¿No sabes todavía como utilizar todas las funciones de tu láser rotativo?

¿Te gustaría aprender a hacer tu mismo el mantenimiento habitual de tus herramientas? 

Sigue nuestros videos tutoriales y te convertirás en un auténtico experto

ROTATIVOS DE EXTERIOR PARA TODAS LAS OBRAS

Los láser rotativos, diseñados para trabajar en el exterior y  con batería de Ion-Litio de carga rápida, te ayudarán a crear niveles, pendientes, alineaciones y escuadras en obra según tus necesidades.

  • PR 2-HS A12: La solución estándar para las obras de edificación, herramienta simple y  sencilla de usar de alta precisión y probada robustez.
  • PR 30-HVS A12: Una solución completa para trabajos de nivelación y alineaciones en vertical,   que incorpora el sistema de alineación automática convirtiendo el receptor  laser en un mando a distancia por radiofrecuencia
  • PR 300-HV2S: La solución profesional, el auténtico todoterreno de la construcción. Precisión alcance y robustez son sus virtudes. El nuevo receptor mando a distancia PRA300 permite controlar por radiofrecuencia todas las funciones de la herramienta hasta 300m de distancia. 

PR 2 - HS A 12

Oferta rotativos exterior

Aplicaciones de pendientes horizontales y manuales

Incluye nivel láser PR 2 con pinza y receptor + batería y cargador + Trípode y regla graduada. 

Descúbrelo

PR 30-HVS A 12

Oferta rotativos exterior

Alineación vertical y marcación de pendientes

Incluye láser PRA 30 con pinza y receptor, + batería y cargador + Trípode con manivela y Regla graduada PUA 55.

Descúbrelo

PR 30-HVS A 12

Oferta rotativos exterior

Alineación vertical y marcación de pendientes

Incluye láser PRA 30 con pinza y receptor, + batería y cargador + Trípode con manivela y Regla graduada PUA 53.

Descúbrelo

PR 300-HV2S

Oferta rotativos exterior

Nivelado horizontal, alineación vertical, pendientes y cálculo de escuadras

Incluye láser PRA 300 con pinza control remoto y  receptor, + batería y adaptador de red

Descúbrelo

ROTATIVOS DE INTERIOR PARA TODAS LAS OBRAS

Nuestros láseres aúnan precisión y uso sencillo para todos los trabajos de alineamiento y de nivelación.

PR 3-HVSG A12: La solución estándar para trabajos de nivelación y replanteo en interiores con rayo verde, herramienta simple sencilla de utilizar, de alta precisión y probada robustez con mando a distancia por infrarrojos.

PR 30 HVSG A12: Una solución profesional para el montador de PYL. Herramienta de rayo verde para trabajos de nivelación y alineaciones en vertical. Con sistema de alineación automática selección de velocidades de rotación, sistema automático para capturar el rayo, distintas longitudes de línea y selección de sectores de trabajo. Todo ello controlado desde su receptor con mando a distancia por radiofrecuencia. 

PR 3-HVSG

Oferta láser rotativo de interior

Láser rotativo de interior con haz verde de alta visibilidad

Incluye nivel láser PR 3-HVSG  con control remoto PRA 2 y Diana PRA 54 + batería y cargador. 

Descúbrelo

PR 30 HVSG

Oferta láser rotativo de interior

Láser rotativo interior con haz verde para aplicaciones de largo alcance de acabado en interiores

Incluye nivel láser PR 30 HVSG  con control remoto / receptor láser PRA 30G  y 2 Dianas PRA 54 + batería y cargador. 

Descúbrelo