Los sistemas de medida

Una obra no estaría completa sin los instrumentos de medida que permiten ponerlas en marcha, como los medidores láser, láser rotativos y los niveles ópticos

láser para obras de interior

Herramientas láser para interiores

Descubre la precisión de nuestro láser multilínea para tus aplicaciones de interior

Cómo elegir mi láser para obras de interior
PR 30-HVS A12

Niveles láser exteriores para todas las obras

Los láseres rotativos exteriores PR 30-HVS A12 y PR 2-HS A12 te ayudan a crear niveles, pendientes, alineaciones y escuadras en tus sitios de obras.

Más información
Sistemas de detección

Sistemas de detección: centro de diseño

Los detectores profesionales de Hilti localizan con gran precisión objetos ocultos ya sea metal, madera, plástico o cables de corriente. Taladra con seguridad

Más información
Sistemas Avanzados de Replanteo

Sistemas Avanzados de Replanteo

Nuevas herramientas ópticas de topografía adaptadas al mercado de la construcción. Sencillez, robustez y servicio al alcance de todos.

¿Cómo simplificar el replanteo en obra?