Pistola eléctrica de inyección de resina

Con la pistola eléctrica HDE 500-A22 para la inyección de resina de sellado, aumenta tu productividad y ahorra con los trabajos de sellado químico

Pistola eléctrica de inyección de resina

Los puntos fuertes

Inyección simplificada

  • Inyección sencilla incluso a baja temperatura
  • El gatillo regulable permite definir la velocidad de inyección e ir hasta dos veces más rápido que con un aplicador manual

 

Función de dosificación

  • El mando ajustable permite regular al milímetro la cantidad de resina inyectada en cada presión

Desembrague automático

  • Detén la distribución de resina instantáneamente cuando se suelta el mango. ¡El lugar de trabajo permanece limpio, disminuye el riesgo de contacto con la resina y se limita el despilfarro! 

Autonomía

  • Se usa con una batería de 22 V para que te acompaña durante todo el día en tus trabajos de sellado

Descubre la pistola de inyección de resina en vídeo

alt text

¿Por qué elegir la pistola de inyección eléctrica Hilti?

  • Sellado de barras de acero corrugado con la pistola de inyección de resina Hilti
    1 / 3
    Productividad

    Con su desembragado automático y su función de dosificación, la pistola de inyección HDE 500-A22 es la herramienta ideal para todos tus trabajos de sellado químico. El gatillo sensible permite definir la velocidad de inyección e ir hasta dos veces más rápido que con un aplicador manual. Compatible con todas nuestras baterías de 22 V en 3,0 Ah o 5,2 Ah, una carga completa permite inyectar hasta 100 cartuchos de resina.

  • Inyección de resina en albañilería con el aplicador eléctrico HDE 500-A22 Hilti
    2 / 3
    Comodidad

    Instalación fácil y sencilla del cartucho de resina. Con su ergonomía única, la pistola eléctrica simplifica tus sellados químicos: ¡ahora son posibles en todas las posiciones y condiciones, incluso a baja temperatura!

  • La función de dosificación de la pistola eléctrica
    3 / 3
    Economía

    La función de dosificación de la pistola eléctrica permite ahorrar mucho. El mando ajustable al milímetro permite inyectar la cantidad exacta de mortero que necesitas para ahorrar hasta un 30 % de resina. El desembragado automático de la pistola permite detener la distribución de resina instantáneamente para evitar todos los despilfarros.

¿Cómo funciona la pistola eléctrica de inyección de resina HDE 500-A22?

¿Qué cantidad de resina inyectar?

Visita nuestra entrada "Sellados de barras de acero" para determinar la cantidad de resina a inyectar en función del diámetro del taladro y la profundidad de la implantación.

Mezcla de los componentes de la resina

  • Regula el selector de dosificación en la posición continua y oprime el gatillo hasta el llenado completo de la boquilla de mezcla
  • Inyecta en el suelo la resina hasta obtener un color homogéneo
  • ¡Tu resina está mezclada y lista para usar!

Regulación de la dosis a inyectar

Regula la cantidad de resina a inyectar con ayuda del mando ajustable

1 Clic  = 1 ml

1 Graduación = 5 ml

Para pequeñas cantidades (menos de 3 ml), regula la pistola en la graduación 1 (5 ml) y vuelve a obtener la dosis correcta.

Inyección de la resina

Presiona el gatillo para una inyección controlada en todas las circunstancias.
El gatillo sensible permite controlar completamente la inyección:

  • Con una ligera presión la velocidad se regula para una dosificación lenta
  • Con una presión elevada la velocidad se regula para una dosificación más rápida

Pistola de inyección compatible con todas las resinas Hilti

Gama de químico de injeção Hilti

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros