Aplicadores a batería para compuestos químicos

Junto con el nuevo aplicador a batería CD 4-A22, el portfolio de Hilti de aplicadores a batería abarca casi todos los tipos de cartuchos (incluidos los cartuchos de plástico y aluminio de 310 ml y 600 ml)

3 soluciones para distintos cartuchos de compuestos químicos:

Aplicador HDE 500-A22

HDE 500-A22

Compuestos químicos compatibles con anclajes químicos de inyección: 

HIT-RE 500 V3

HIT-HY 200-A

HIT-HY 200-R

HIT-HY 270

HIT-CT1

HIT-HY 170

HIT-HY 10

Compuestos químicos compatibles con espuma intumescente: 

CFS-F FX 

CD 4-A22 con cartucho corto (310 ml)

CD 4-A22 con cartucho corto (310 ml)

Compuestos químicos compatibles con anclajes químicos de inyección:

HIT-1

Selladores intumescentes: 

CFS-S ACR

CFS-S SIL

CFS-IS

Compuestos químicos de otras marcas de 310 ml

CD 4-A22 con cartucho largo (600 ml)

CD 4-A22 cartucho largo (600 ml)

Compuestos químicos compatibles de otras marcas de 600 ml

Descubre nuestro nuevo aplicador a batería para compuestos químicos

Ventajas del CD 4-A22

Nuestro nuevo aplicador a batería Hilti CD 4-A22 proporciona un alto rendimiento y comodidad para distintas aplicaciones de dispensación: sellados de juntas de dilatación, aplicaciones ignífugas, sellados intumescentes y sellados acústicos.
 
El CD 4-A22, fácil de usar y con un gasto mínimo de material, mejora tu productividad:
  • Tiene un alto rendimiento gracias al motor que proporciona una fuerza de aplicación máxima de 7,3 kN. 
  • Alta versatilidad con dos tipos de portacartuchos. Se pueden aplicar todo tipo de compuestos químicos, desde cartuchos de 310 ml hasta cartuchos de 600 ml.
  • Compatible con la plataforma de 22V, con accesibilidad a una gran variedad de herramientas con el mismo tipo de batería para cubrir todas tus necesidades.
Loading

El CD 4-A22 tiene un juego de pistones intercambiables que otorgan una máxima flexibilidad

Aprende cómo quitar e insertar el portacartuchos

Echa un vistazo a este vídeo y aprenderás cómo cambiar rápidamente el pistón de avance largo por el pistón de avance corto. Cada juego incluye una llave allen y un tornillo para poder fijarlo fácilmente.

Descubre más sobre nuestro aplicador a batería HDE 500-A22

Aplicador a batería HDE 500-A22 para la inyección de anclajes químicos

Con nuestro aplicador a batería HDE 500-A22, aumentarás tu productividad y ahorrarás dinero durante los trabajos de sellado químico:

  • Rapidez y menor esfuerzo en la inyección (incluso a bajas temperaturas)
  • Selector de ajuste de dosis, para una aplicación precisa y controlada
  • Batería de alta capacidad (hasta 100 cartuchos de 500 ml)
  • Dosificación automática de la presión para no desperdiciar resina   

Más información sobre el HDE 500-A22

Cómo utilizar nuestro aplicador

Guía para saber la cantidad de resina necesaria a inyectar

Guía para saber la cantidad de resina necesaria a inyectar

¿Qué cantidad de resina inyectar? Consulta nuestro manual «Sellado de hierro» para determinar la cantidad de resina necesaria en función del diámetro de perforación y de la profundidad de asentamiento. 

Descargar el manual

¿Cómo mezclar los componentes de la resina?

¿Cómo mezclar los componentes de la resina?

  1. Mezcla los componentes de la resina.
  2. Ajusta el selector de dosis en la posición continua y sostén el gatillo hasta llenar por completo la boquilla mezcladora.
  3. Extrude la resina en el suelo hasta obtener un color uniforme.
  4. ¡La resina ya está mezclada y lista para usar!
Ajuste de la dosis de resina a inyectar

Ajuste de la dosis de resina a inyectar

Ajusta la cantidad de resina a inyectar con ayuda de la rueda gradual:

1 clic = 1 ml

1 graduación = 5 ml

Para cantidades pequeñas (mín. 3 ml), ajusta la pistola en la graduación 1 (5 ml) y vuelve hacia atrás para obtener la dosis adecuada.

inyección de la resina

Inyección de la resina

Presiona el gatillo para obtener una inyección controlada en todo momento.

  • Con una presión suave, la velocidad se ajustará para aplicar una dosis lenta
  • Con una presión fuerte, la velocidad se ajustará para aplicar una dosis más rápida

Pídelo ahora

Incrementa tu productividad

  • CD 4-A22 con portacartuchos de 310 ml

    CD 4-A22 con portacartuchos de 310 ml

    Pedir
    CD 4-A22 con portacartuchos de 600 ml

    CD 4-A22 con portacartuchos de 600 ml

    Pedir
    HDE 500-A22

    HDE 500-A22

    Pedir