TE 6-A22 martillo perforador a batería

Impresionante relación rendimiento-peso para perforar hormigón, piedra, acero o madera. Con mandril intercambiable y función de cincelado y compatibilidad total con nuestra plataforma 22V

La primera opción para muchas aplicaciones

El nuevo martillo perforador de Hilti TE 6-A22 ofrece una relación rendimiento- peso incomparable para una herramienta capaz de perforar hormigón, piedra, acero y madera. Equipado con una la función de cincelado y también ofrece un mandril inercambiable. Compatible con tota la plataforma de batería de 22V.

Ideal para las obras de construcción general
1 / 5
Ideal para las obras de construcción general

Puedes utilizar el TE 6-A22 para sujetar encofrados, instalar andamios en construcciones, o puedes aprovechar la función de cincelado para limpiar gotas de hormigón de suelos y paredes.

Perfecto para  instalaciones mecánicas
2 / 5
Perfecto para instalaciones mecánicas

Es la herramienta perfecta para las instalaciones mecánicas medianas cargadas de conductos y tuberías gracias a su rendimiento, su peso ligero y su rendimiento más duradero con cada recarga de batería.

Mandril intercambiable para usar con distintas brocas
3 / 5
Mandril intercambiable para usar con distintas brocas

Perfecto para aplicaciones de acero medianas y pesadas como la instalación de escaleras de metal, recubrimiento, perfiles o grandes cercas. Gracias a su mandril intercambiable, se pueden conectar brocas HSS para perforar metal.

Fácil de utilizar en instalaciones eléctricas
4 / 5
Fácil de utilizar en instalaciones eléctricas

El TE 6-A22 es ideal para perforar agujeros para conductos e instalaciones eléctricos. Destacando: una de las características opcionales es el Sistema de eliminación de polvo DRS de Hilti que garantiza un entorno de trabajo casi completamente libre de polvo.

Función de cincelado para más versatilidad
5 / 5
Función de cincelado para más versatilidad

La función de picado se puede utilizar para quitar tejas, limpiar superficies o picar material base para los conductos eléctricos.

Cómo se fabricó nuestro nuevo martillo perforador

Plataforma y baterías 22 V

ELIGE LA MEJOR BATERÍA PARA TU APLICACIÓN

TE 6-A22

Batería B22 3.0 Ah para una perforación rápida con un peso más ligero

Velocidad y alcance inigualables con un peso más ligero.

Ideal para las siguientes aplicaciones

  • Instalaciones mecánicas y eléctricas: taladros para anclajes de 12-16 mm para fijar tacos de anclaje para sujetar tuberías sanitarias, de calefacción, agua y climatización.
  • Instalaciones de metal y acero: instalación de anclajes para reparar barandillas, marcos de ventana y cercas.
TE 6-A22

Batería B22 5.2 Ah para una perforación rápida y una carga más duradera

Excelente, con una duración de carga de un 60% más duradera

Ideal para las siguientes aplicaciones:

  • Construcción general: taladrospara encofrados y andamios. Picado para la limpieza de paredes.
  • Instalaciones de metal y acero: instalación de anclajes en serie para reparar barandillas, marcos de ventana y grandes cercas.
Ferramentas a bateria de 22 V da Hilti

Una gran variedad de herramientas dentro de la plataforma de baterías de 22 voltios de Hilti

El TE 6-A22 es una de las herramientas  más potentes de la familia de la plataforma de baterías de 22 voltios de Hilti.

Consigue que tu obra sea más productiva e intercambia las baterías entre una gran variedad de herramientas a batería de Hilti como taladros atornilladores, taladros de percusión, llaves de impacto, amoladoras angulares, sierras circulares o herramientas de fijación.

Para mayor facilidad en la comparación y selección de la herramienta a batería más adecuada, prueba el configurador Make it Fit para crear el paquete de herramientas que necesitas.

O TE 6-A22 faz parte da família da plataforma de baterias de 22 V da Hilti.

Configurador "A la Carta" de herramientas a batería.

Compara el TE 6-A22

TE 4-A22: la herramienta ligera y compacta

TE 4-A22: la herramienta ligera y compacta

El TE 4-A22 es compacto y ofrece un gran nivel de trabajo por carga. Diámetro del taladrado de 4 a 12 mm (3/16 in a 1/2 in). Ideal para las instalaciones eléctricas y mecánicas.

Más información
TE 6-A22: mejor rendimiento en la plataforma más amplia

TE 6-A22: mejor rendimiento en la plataforma más amplia

Ofrece un alto rendimiento y una gran versatilidad para perforar y picar. Diámetro del taladro de 6 a 16 mm (1/4 in a 5/8 in). Ideal para instalaciones eléctricas, mecánicas, de acero y metal así como para las obras de construcción general.

Más información
TE 6-A36: La herramienta compacta de 36 voltios con una duración máxima de carga

TE 6-A36: La herramienta compacta de 36 voltios con una duración máxima de carga

Ofrece la mejor relación peso- potencia que se combina con la máxima capacidad de su batería de 36 voltios. Diámetro del taladrado de 6 a 16 mm (1/4 in a 5/8 in). Ideal para instalaciones eléctricas, mecánicas, de acero y metal así como para las obras de construcción general.

Más información

Servicios

Gestión de flota

Gestión de flota

Descubre cómo gestionamos tus herramientas para que tú puedas gestionar tu negocio.

Más información
Servicio de reparación de herramientas de Hilti

Servicio de reparación de herramientas de Hilti

Repararemos y limpiaremos tu herramienta Hilti. Velocidad y simplicidad únicas.

Más información