Nueva Radio-Cargador de Obra

Carga tus herramientas mientras escuchas tu música preferida. Nueva radio-cargador, complatible con todas las herramientas de batería Hilti

MÁS SONIDO. MÁS ENERGÍA. MENOS CABLE

 

Compacta y resistente, la radio-cargador RC-DAB 4/36 Hilti, es la compañera perfecta para llenar de energía y buena música tu lugar de trabajo. Mientras estás escuchando música con sonido de alta calidad, puedes cargar las baterías de tus herramientas de 14 a 36V

¡Conoce las tres características de esta novedad, que es al mismo tiempo una radio, un cargador y unos altavoces con conexión Bluetooth® e NFC a tus dispositivos móviles!

Una radio

Saca la estrella de rock que hay en ti

Please enter alternative text here (optional)

Si te gusta marcar el ritmo con sonidos vibrantes mientras trabajas, la radio cargador de obra RC 4/36 DAB es lo que necesitas.

Podrás llevárte esta radio cargador a cualquier parte. Tiene un sistema capaz de recibir al mismo tiempo las frecuencias digitales (DAB+) y las analógicas (FM) y (AM). Así podrás disfrutar de tus emisoras preferidas sin interrupción.

Un Cargador

La incansable estrella de rock

Please enter alternative text here (optional)

Esta radio de obra que funciona con batería se transforma en cargador al conectarla a la corriente para que puedas cargar todas tus herramientas. Así ya no tendrás que volver a preocuparte por su autonomía.

La radio de obra RC 4/36-DAB+ es compatible con toda la gama de baterías Ion-Litio de Hilti. Tiene una potencia de carga de 90 W y es capaz de cargar una batería B22 5,2 Ah en tan solo 35 min.

Además, lleva un puerto USB para que puedas cargar tu teléfono, tablet y cualquier aparato electrónico.  

UNOS ALTAVOCES CON CONEXIÓN

La estrella del rock 2.0

Esta radio-cargador se convertirá rápidamente en el reproductor de sonido de todos tus aparatos.

El nuevo producto de la gama a batería de Hilti incluye conectividad Bluetooth® y NFC.

Gracias a la entrada AUX, podrás conectar tu teléfono o tablet y escuchar tus listas de reproducción favoritas.

¡No esperes más y descubre ya la lista de música de Hilti! La encontrarás en todas tus plataformas musicales.

RESISTENTE A TODO

La estrella de rock más resistente

Please enter alternative text here (optional)

La radio de obra RC 4/36 DAB+ te acompañará a todas partes gracias a su resistente diseño. Lleva una reja metálica y unos parachoques termoplásticos que protegen todo el sistema para que ningún tipo de actividad influya en la calidad del sonido. La carcasa está fabricada con fibras de vidrio para que los dos altavoces de 20 W emitan una claridad de sonido de hasta 102 Db en todo momento.

Ver vídeo ¡Sonido a toda prueba!

Información técnica

Aperçu du Radio-chargeur RC 4/36
  • Peso: 6,8 kg
  • Tamaño: 35 cm
  • Autonomía: 16 h (batería 22 V)
  • Potencia de sonido 40 W 
  • Potencia de carga: 90 W
  • Baterías compatibles: 12 a 36 V
  • Radio: AM / FM / DAB+
  • Ventajas: RDS, NFC