ROMPE HORMIGÓN CON FACILIDAD

El martillo de demolición Hilti TE 2000-AVR te permite mantener el control a la vez que te garantiza un equilibrio ideal entre peso y potencia.

Hilti TE 2000 demolition hammer application

Descubre TE 2000-AVR

La última incorporación a nuestra gama de martillos rompedores facilita una amplia variedad de tareas de demolición a pie de obra. Aunque el modelo TE 2000-AVR solo pesa 14,5 kg, es capaz de retirar hasta 2,2 toneladas de hormigón por hora manteniendo un nivel mínimo de vibración gracias al sistema AVR de Hilti.

CONTROL ABSOLUTO: ¿QUÉ USO PUEDES DAR AL MARTILLO ROMPEDOR TE 2000-AVR EN TU OBRA?

Martillo rompedor Hilti TE 2000-AVR para romper el suelo de manera controlada.
1 / 4
Romper el suelo de manera controlada

La ligereza de esta herramienta mejora el control al cincelar los suelos.

Uso del martillo Hilti TE 2000-AVR para ampliar canalizaciones
2 / 4
Ampliación de canalizaciones

Ampliar al instante canalizaciones hasta las dimensiones establecidas.

Gestor de proyectos de Hilti
3 / 4
Retirada de baldosas pesadas

Retirar fácilmente baldosas de suelo pesadas sin destruir la estructura subyacente.

Uso del martillo Hilti TE 2000-AVR para abrir canalizaciones en material blando
4 / 4
Apertura de canalizaciones en material blando

Abrir canalizaciones en material blando (por ejemplo, mortero) para la instalación posterior de tuberías de agua o calefacción.

¿NECESITAS LA MISMA POTENCIA CON MENOS PESO?

Si no efectúas roturas de suelo periódicamente, ¿por qué invertir en martillos rompedores pesados? El modelo TE 2000-AVR constituye la herramienta perfecta para los profesionales generalistas de la edificación y construcción que deseen ahorrarse la subcontratación innecesaria de tareas ligeras de demolición.

Puedes hacer tu trabajo utilizando una herramienta ligera con una potencia de rotura comparable a la de algunos martillos rompedores eléctricos de 30 kg. Con un peso de solo 14,5 kg, el modelo TE 2000-AVR combina una energía de impacto de 35 J con una frecuencia de 1.800 impactos por minuto, lo que permite retirar 2,2 toneladas de material por hora.

A continuación te mostramos lo que el modelo TE 2000-AVR aporta a nuestra gama de martillos rompedores eléctricos.

¡El martillo rompedor TE 2000-AVR es ligero y cómodo de usar y ofrece la mejor relación peso-potencia del mercado, por lo que te garantizará un alto grado de productividad y comodidad en tu trabajo diario!.

TE 1000-AVR – LA HERRAMIENTA DE DEMOLICIÓN VERSÁTIL

Un rompedor ligero, con 26 J de energía de impacto y un rendimiento de demolición de hasta 1.3 t/h de material.

Ir a la página de producto del TE 1000-AVR

TE 2000-AVR – LA MEJOR RELACIÓN POTENCIA PESO PARA UNA DEMOLICIÓN DE SUELO CONTROLADA

Nuestro nuevo rompedor pesa sólo 15 kg pero una enorme energía de impacto de 36 J, demoliendo hasta 2 t/h de hormigón.

Solicita una demo en tu sitio de trabajo

TE 3000-AVR – NUESTRA SOLUCIÓN PARA DEMOLICIÓN DE SUELO PESADA

El TE 3000-AVR es de clase 30 kg pero es equivalente a un martillo hidráulico con 68 J de energía de impacto, demoliendo hasta 5t/h de hormigón.

Ir a la página de producto del TE 3000-AVR

Martillos rompedores y cinceles hilti: los aliados perfectos

En 2002 Hilti inventó el primer cincel poligonal autoafilable. En 2010 se perfeccionó su diseño ondulado para reducir la adherencia.

¡Ahora, el nuevo cincel ondulado con perfil transversal poligonal en forma de X aumenta la productividad en todo tipo de usos!.

¿Cuáles son las principales ventajas de los nuevos cinceles?

¡Máxima capacidad de rotura! 

Su diseño ondulado mejorado y su nuevo perfil transversal en forma de X con laterales más anchos aumentan tanto la capacidad de rotura como la potencia de transmisión de la energía, lo que permite incrementar el rendimiento en un 15%. 

¡Nuestros cinceles autoafilables!

Los cinceles son autoafilables gracias a su forma poligonal. Su utilización te garantiza una eficiencia adecuada sin necesidad de invertir tiempo y dinero.

 

¡Menos adherencia!

Hemos reducido la adherencia mejorando la evacuación de polvo mediante un perfil transversal en forma de X que protege mejor el mandril de la herramienta y disminuyendo el número de puntos de contacto con el material de base gracias a una superficie más redonda.

¡Más resistencia!

Al intentar sacar el cincel cuando se queda atascado en el hormigón se produce una flexión que puede llegar a romperlo. El modelo TE-SPX reduce el riesgo de rotura en un 35% gracias a su lateral poligonal más grueso.

Servicios

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE HILTI EN 3 DÍAS O GRATIS

• En 3 días o gratis: te devolvemos la herramienta limpia y a punto en 3 días exactos o te la reparamos gratis. • El mantenimiento es gratuito durante los 2 primeros años y cubre el deterioro por uso, la recogida y la entrega de la herramienta. • Tras el período de gratuidad, los costes de reparación son limitados. • Las reparaciones cuentan con una garantía de 3 meses. • Solo tienes que hacer clic o llamar y nosotros nos encargamos del resto.

Más información sobre el servicio de mantenimiento de herramientas

GESTIÓN DE FLOTA: GESTIONAMOS TUS HERRAMIENTAS PARA QUE PUEDAS GESTIONAR TU NEGOCIO

• Pago de una tarifa mensual de uso que cubre todos los costes de mantenimiento y reparación de todas las herramientas y garantiza el control absoluto de los gastos y la eficiencia administrativa. • Sistema de etiquetado individual y visualización en línea que garantiza la transparencia de la gestión del parque de herramientas. • Seguro de robo que reduce el riesgo financiero y los gastos imprevistos.

Más información sobre el servicio de gestión de parques de herramientas

ON!TRACK

Sistema de gestión de recursos y equipos ON!Track para rastrear sus herramientas, equipos y certificados en el lugar de trabajo

Más información

FORMACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

Con nuestra formación en salud y seguridad, aprenderás a prevenir riesgos y lesiones relacionados con los trabajos de perforación y demolición en las obras de construcción.

Más información