¡Deshazte de los cables!

Nuestro nuevo martillo-combinado a batería TE 60-A36 ofrece el mismo rendimiento que su martillo combinado con cable

El martillo combinado a batería TE 60-A36 es el más potente del mundo. Tiene un peso y un nivel de vibraciones similares a los de los combinados con cable de 6 kg, pero con la ventaja de su movilidad. Esta herramienta está equipada con una potente batería B36/9.0, que te dará la energía que necesita para tus aplicaciones. Incorpora las mejores tecnologías de Hilti: AVR que reduce las vibraciones para una mayor comodidad y ATC que te aportará una mayor seguridad parando el motor en caso de atasco.

¿Por qué elegir nuestro martillo combinado TE 60-A36?

Loading

Opiniones de profesionales de la construcción

Resistente y versátil!

El TE 60-A36 no sólo es el martillo combinado a batería SDS-Max más potente del mercado. También te proporciona la movilidad que necesitas con el mismo rendimiento que nuestro martillo combinado con cable. Es perfecto para utilizarlo en fontanería, electricidad y albañilería, y te sorprenderá gratamente su versatilidad. Así que no esperes un segundo más, conéctalo y ¡listo para usar!

Añádelo al carro de la compra

Tus ventajas con el TE 60-A36

control antitorsión

Seguridad

El sistema ATC detiene la herramienta en menos de 1 segundo si la broca se atasca en el hormigón.

perforateur-burineur moteur à induction

Resistencia

Te beneficias por una menor entrada de polvo y por un sistema de enfriamiento más eficiente, tanto para el cuerpo de la herramienta como para la batería. Está equipado con un motor sin escobillas y una doble cámara de sellado.

Sistema de eliminación de polvo para martillo combinado

Sin polvo

Con el TE 60-A36 y nuestro nuevo DRS - D, tiene la combinación perfecta para trabajos sin polvo en modo de perforación.

Nuestra plataforma de 36 V

Herramientas a batería de 36 V - La plataforma que cubre tus aplicaciones de principio a fin.

La tecnología a batería te permite moverte por todas partes en tu área de trabajo sin tener que quitar el generador, y nadie puede competir con eso.

outillage batterie 36 v

NUESTROS SERVICIOS

Servicio de mantenimiento de herramientas de Hilti.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE HILTI

• El mantenimiento es gratuito durante los 2 primeros años y cubre el deterioro por uso, la recogida y la entrega de la herramienta. • Tras el período de gratuidad, los costes de reparación son limitados. • Las reparaciones cuentan con una garantía de 3 meses. • Solo tienes que hacer clic o llamar y nosotros nos encargamos del resto.

Más información sobre el servicio de mantenimiento de herramientas
Gestión de parques de herramientas: gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio

GESTIÓN DE FLOTA: GESTIONAMOS TUS HERRAMIENTAS PARA QUE PUEDAS GESTIONAR TU NEGOCIO

• Pago de una tarifa mensual de uso que cubre todos los costes de mantenimiento y reparación de todas las herramientas y garantiza el control absoluto de los gastos y la eficiencia administrativa. • Sistema de etiquetado individual y visualización en línea que garantiza la transparencia de la gestión del parque de herramientas. • Seguro de robo que reduce el riesgo financiero y los gastos imprevistos.

Más información sobre el servicio de gestión de parques de herramientas
Sistema de gestión de recursos y equipos ON!Track

ON!TRACK

Sistema de gestión de recursos y equipos ON!Track para rastrear sus herramientas, equipos y certificados en el lugar de trabajo

Más información