Atornillador eléctrico

Atornillador Taladro a batería compacto

Nuevo atornillador Hilti SF 4-A22: consigue un mayor rendimiento en un tamaño más compacto

Compacto y ligero para un manejo más cómodo, pero lo suficientemente robusto incluso para las zonas de trabajo más exigentes, el atornillador a batería SF 4-A22 ofrece toda la potencia que necesita para sus trabajos de perforación y atornillado en el día a día.

Mejor atornillador a batería profesional

Nueva atornilladora SF 4-A 22: potencia y comodidad en tamaño reducido

Compacta y robusta, la nueva atornilladora eléctrica a batería SF 4-A22 es la mejor atornilladora profesional para aplicaciones cotidianas, incluso para trabajos donde el tamaño importa y se necesitan herramientas compactas para tener acceso a zonas de trabajo reducidas.


Potente motor sin escobillas, con una mayor potencia y tiempo de trabajo. Pasa más tiempo perforando, atornillando y menos tiempo esperando a que se carguen las baterías. También cuenta con una vida más larga y prácticamente libre de mantenimiento.


Por último, pero no menos importante, incorporamos la tecnología Hilti ATC (control de par activo) que incrementa la seguridad de la herramienta y reduce lesiones en la muñeca por torsiones inadecuadas.

MAYOR COMODIDAD Y CONTROL

Taladro atornillador para paneles de yeso y hormigón

Minimiza el contragolpe por enganche de útil gracias al control de par activo

Al elegir el atornillador a batería SF 4-A22 , te beneficias del sistema anti-torsión (ATC) de Hilti.

El ATC ayuda a prevenir la sobre rotación de la herramienta cuando un útil se bloquea, ayudando a reducir la posibilidad de lesiones. ATC viene de serie con el atornillador SF 4-A22.

POTENCIA SIN COMPROMISO

Taladro atornillador a batería SF 4-A22 con sierra de corona en metal

Aprovecha un motor sin escobillas de alto rendimiento

El atornillador eléctrico SF 4-A22 está alimentado por un nuevo motor sin escobillas, que mejora la eficiencia de la batería, ofreciendo un gran rendimiento en un cuerpo pequeño y compacto. 

La tecnología sin escobillas aporta un alto par (62 Nm de unión dura y 36 Nm de unión blanda) y reduce su mantenimiento debido a que no hay escobillas. Los motores sin escobillas ayudan a reducir la fricción y mejoran el rendimiento de la herramienta, lo que le permite hacer más en menos tiempo. 

Con el aumento de RPM, el SF 4-A22 es el atornillador inalámbrico perfecto para todas las aplicaciones de perforación y atornillado con un tamaño pequeño.

MAYOR FLEXIBILIDAD Y ACCESO

Atornilladora SF 4-A22 a batería perforación en madera

Disfruta de la máxima comodidad en el lugar de trabajo

El atornillador a batería SF 4-A22 funciona con una batería de litio de 22 voltios que es compatible con una amplia gama de herramientas a batería Hilti. 

Estos productos han sido desarrollados para que le permitan seguir trabajando de manera flexible con el menor número de paradas posibles. Desde el corte y la perforación hasta el aserrado y el desbaste, nuestro innovador catálogo de herramientas a batería de 22V ofrece continuamente un gran rendimiento para todas sus tareas en la obra, al tiempo que ayuda a mejorar la seguridad en el lugar de trabajEl taladro atornillador SF 4-A22 es lo suficientemente pequeño como para acceder a lugares estrechos y de difícil acceso en la obra

Con un peso de solo 1,28 kg, el atornillador inalámbrico SF 4-A22 también es adecuado para trabajar por encima de la cabeza.

Además, te beneficiarás de un agarre de la herramienta texturizado que mejora la estabilidad junto con un diseño y colocación óptimos de interruptores y LED.

Batería de 22 voltios

LA VENTAJA DE LA BATERIA

Benefíciate de nuestra extensa plataforma de baterías de 22V

El atornillador a batería SF 4-A22 funciona con una batería de litio de 22 voltios que es compatible con una amplia gama de herramientas a batería Hilti. 

Estos productos han sido desarrollados para que le permitan seguir trabajando de manera flexible con el menor número de paradas posibles. Desde el corte y la perforación hasta el aserrado y el desbaste, nuestro innovador catálogo de herramientas a batería de 22V ofrece continuamente un gran rendimiento para todas sus tareas en la obra, al tiempo que ayuda a mejorar la seguridad en el lugar de trabajo.

Atornilladora SF4 A22 de Hilti a batería de litio

Productos relacionados

 Atornilladores a batería de 22 V SF 6-A22 y SF 6H-A22

Más atornilladores taladro a batería de 22V

Para aplicaciones exigentes de taladrado y atornillado y diámetros más altos en madera, metal y mampostería, ¡elige las hermanas mayores del atornillador SF 4-A22!

Ver atornillador taladro SF 6H-A22 Ver atornillador de impacto SID 4-A22
 Taladrar metal con atornillador SF 6H-A22 y sierra de corona

La broca corona para tus necesidades de corte

  • Multiforme para aplicaciones diarias en gran variedad de materiales.
  • Metalcut para un corte en metal.
  • Carburo para materiales duros como acero inoxidable y hierro fundido.
  • Multipropósitos para mampostería y paneles de yeso para corte a alta velocidad.
  • Diámetros adicionales de hasta 210 mm.
Echa un vistazo a toda la gama de brocas corona