NUEVAS BROCAS TE-YX: LAS MÁS ROBUSTAS DEL MERCADO

Proceso de fabricación exclusivo de Hilti que dota a las brocas TE-YX de una velocidad y duración inigualables.¡Incluso en hormigón armado!

Hilti TE-YX drill bits for concrete drilling
Taladrar corrugados supone aproximadamente dos tercios del tiempo cuando se perfora en hormigón armado

En torno a un tercio de la perforación en obra implica perforar corrugados, esto supone   unos dos tercios del tiempo de perforación real. Dependiendo de cómo se taladre el corrugado, este proceso podría llevar unos cuantos minutos más de lo que se tardaría en perforar un agujero  en hormigón. Si la broca queda atrapada o se atasca, la única forma de continuar perforando es con gran  tiempo y esfuerzo. El peligro de que se atasque una broca se incrementa mucho cuando se perforan agujeros  de gran diámetro.

La pérdida de tiempo se puede alargar a varias horas durante una perforación en serie, creando un efecto dominó y retrasando el trabajo de la línea.  

MIRA COMO LAS BROCAS HILTI MARCAN LA DIFERENCIA CUANDO SE ENCUENTRAN CON CORRUGADO

Productos relacionados

PIERDE MENOS TIEMPO SI TE ENCUENTRAS CON CORRUGADO Y TALADRA MÁS RÁPIDO EN HORMIGÓN

Hilti TE-YX drill bit with six cutting edges

La primera broca de este tipo, Hilti TE-YX con seis filos de corte

Pierde menos tiempo al taladrar corrugados

El nuevo diseño implica productividad al taladrar corrugados, ya sea directa o parcialmente. Posee seis filos de corte en el cabezal de la broca, minimizando así el tiempo de contacto con el corrugado  cuando es probable que una broca se atasque. Gracias a los seis filos de corte del cabezal, la broca siempre posee un agarre suficiente sobre el material y cualquier corrugado.

Ventajas a primera vista

  • Ahorra tiempo al taladrar corrugados
  • Gran durabilidad
  • Broca optimizada en peso para un uso prolongado
  • Primera broca para hormigón que posee un cabezal con seis filos de corte
  • Marca de desgaste
  • Diámetros de broca  entre 35-55 mm
  • Extremo de conexión SDS Max 
Hilti TE-YX drill bit with four cutting edges

Nueva broca Hilti TE-YX con cuatro filos de corte

Perforación más rápida en hormigón

Los ingenieros de Hilti han mejorado  aún más la  broca para hormigón TE-YX. Los requisitos de las brocas son distintos que en el pasado ya que la composición del hormigón también ha cambiado. Hasta ahora el uso de hormigón estaba muy limitado a la clase C30. Pero ahora se usan regularmente otras clases de mayor resistencia. Los desarrolladores de Hilti han reaccionado a esto con nuevas composiciones de material que han dado como resultado un cabezal de broca incluso más robusto, que permite un rápido progreso cuando se perfora un agujero, incluso cuando se taladra un corrugado.

Ventajas a primera vista

  • Filos de corte de metal de alta resistencia optimizado para un rápido avance en la perforación
  • Nueva geometría de la broca para un rápido avance incluso al taladrar corrugados
  • Gran durabilidad
  • Marca de desgaste
  • Diámetros de broca entre 18-32 mm
  • Extremo de conexión SDS Max

Alternativa para trabajos de instalación como taladros pasantes en paredes o suelos

Please enter alternative text here (optional)

Taladros de hasta 55 mm de diámetro

La broca TE-YX con seis filos de corte también permite realizar pasantes para tuberías o conductos de hasta 55 mm de diámetro. Puede resultar muy útil si no se dispone de una broca  de diamante Hilti.

Disponible proximamente.

Hilti TE-YX la broca para todos los martillos perforadores que usan la conexión SDS Max

TE 70 hammer drill with SDS Max chuck

La broca TE-YX con seis filos de corte es adecuada para su uso con los martillos perforadores pesados TE 70 y TE 80.

La broca clásica TE-YX, con cuatro filos de corte, es ideal para usar tanto con el TE 50 como con el TE 60.