Introducing the SL 6-A22 Construction area light

Ilumina tu obra

Descubre el nuevo foco de obra a batería SL 6-A22

La rotación horizontal (180°) y vertical (360°) de su cabeza, junto con las diferentes opciones de montaje, hacen que el SL 6-A22 sea el foco de obra ideal para iluminar espacios de tamaño medio a grande.  

 

SL 6-A22 cordless LED area light can easily attach to many surfaces

Hasta 8 h 50 min de iluminación

El foco permite iluminar áreas de tamaño medio a grande durante un máximo de 8 h 50 min, siempre y cuando se utilice una batería de 22 V y 5,2 Ah, así como una intensidad luminosa de 1000 lúmenes.

SL 6-A22 cordless LED area light is designed to focus light

Iluminación LED regulable de temperatura agradable al tacto

El panel de luces LED, integrado en la cabeza del foco, permite alternar entre 3 niveles diferentes de luminosidad, proporcionando un máximo de 3000 lúmenes y manteniendo siempre una temperatura agradable al tacto.

SL 6-A22 cordless LED area light gives you all the brightness without the heat

Diferentes opciones de montaje

El pie de apoyo permite montar el foco en una gran variedad de superficies, como tuberías, andamios, canalones, esteras, placas de cartón yeso e incluso tablas de madera. La rosca de 5/8", integrada en el pie de apoyo, permite fijar el foco a trípodes o soportes de pared con el mismo tipo de rosca.

Iluminación suave y sin sombras

Iluminación suave y sin sombras

La tecnología óptica del foco permite minimizar el deslumbramiento, así como proporcionar una visión suave y sin sombras del área de trabajo. 

Descubre el SL 6-A22 en acción

Accesorios

Trépied PUA 25

Trípode PUA 25

Trípode resistente, con una altura ajustable de entre 1 m y 1,68 m y un peso de 3,6 kg.

Pedir
PRA 72 wall mount adaptor

Adaptador de montaje en pared PRA 72

Para montaje en pared, trípodes, columnas y techos.

Pedir

Gama de iluminación restante

Trépied PUA 25

Linterna con batería SL 2-A22

Linterna de LED con batería de 22 V.

Ver linterna a batería