Hilti nail selection guide

Guia rápida de uso: selección de clavo óptimo para hormigón

Fijación directa en hormigón

No todos lo clavos son iguales

Hay una gran variedad de clavos disponibles para fijación directa. No siempre resulta fácil entender las diferencias entre los diferentes tipos de clavos y elegir el más apropiado para sus necesidades. Nuestros sistemas de fijación directa están diseñados para alcanzar el mayor desempeño en una gran variedad de aplicaciones. 

¿Qué determina el desempeño de un clavo?

Hay múltiples factores que pueden influir en el rendimiento de un clavo en la aplicación, como las propiedades del hormigón, el diseño del clavo y el sistema de fijado. Los tres factores principales que definen si un clavo es apropiado para ser usado en un hormigón determinado son: el porcentaje de fijación (esto es, el porcentaje de clavos que se quedan correctamente fijados), el valor de carga soportada y el coste del clavo.

¿Cómo elegir el clavo óptimo para su hormigón?

Aprende aquí más sobre la influencia de cada factor.

1. Propriedades del hormigón

Un clavo que penetra en el hormigón necesita crear un agujero para el cuerpo del clavo a base de romper y compactar el hormigón. También es necesario que resista el impacto con los áridos que se encuentre en el hormigón mientras penetra en él. La carga que puede soportar está relacionada directamente con la profundidad de empotramiento.

Distinguimos entre tres tipos de hormigón

Blando (B)

  • Baja fuerza de compresión (p. ej. 17- 35 N/mm2)
  • Áridos de pequeño a mediano tamaño; p.ej. piedras calizas
  • Ejemplo: hormigón ligero

Duro (D)

  • De mediana a alta fuerza de compresión (p. ej. 35 - 60  N/mm2 )
  • Áridos de mediano tamaño; p. ej. Grava
  • Ejemplo: hormigón duro

Muy duro (M)

  • Alta fuerza de compresión (p. ej. > 60 N/mm2)
  • Alta proporción de áridos grandes, generalmente duros; p. ej. cuarzo, granito
  • Ejemplo: hormigón de alto rendimiento, hormigón viejo

2. Características del clavo

Los tres diseños de clavos tienen una gran influencia en su capacidad de penetrar y compactar el hormigón. 

Forma de la punta
1 / 3
Forma de la punta

La forma de la punta tiene influencia en la capacidad de un clavo para penetrar el hormigón. Hay cuatro tipos disponibles. La punta cortada, la punta balística, la punta escalonada y la punta cónica larga.

Geometría
2 / 3
Geometría

La longitud y el diámetro también afecta la capacidad de un clavo de penetrar el hormigón.

Dureza do prego
3 / 3
Dureza del clavo

La dureza de un clavo afecta a la probabilidad de que se fije correctamente. Un clavo duro es más fácil que se clave en un material duro. Sin embargo, si su dureza es excesiva, se romperá en vez de doblarse cuando impacte con un árido duro en el hormigón. Por ello, un buen clavo ha de ser duro pero suficientemente dúctil para doblarse y no romperse cuando choque con un árido.

3. Factores que influencian la elección del clavo

Los tres factores más importantes para la fijación directa son:

Porcentaje de fijación
1 / 3
Porcentaje de fijación

El porcentaje de fijación indica la probabilidad de que un clavo tenga la profundidad de empotramiento correcta, es decir, que la distancia entre la cabeza del clavo y el hormigón sea la correcta.

Valor de carga
2 / 3
Valor de carga

Los valores de carga soportada permiten medir la capacidad de un clavo de soportar carga. Hay dos tipos de cargas relevantes para un clavo: las de cizalladura y las de tracción. Las de cizalladura actúan perpendiculares al cuerpo del clavo y las de tracción son concéntricas.

Coste del clavo
3 / 3
Coste del clavo

La gran variedad de clavos de Hilti ofrece la solución más eficiente desde el punto de vista del coste para muchas aplicaciones y le permite elegir exactamente el mejor clavo para sus necesidades.

4. Clases de clavos

Se han desarrollado diferentes clavos para varias aplicaciones. Se pueden agrupar en las cinco clases representadas en la gráfica a continuación.

En general, asumiendo que el clavo es apropiado para su aplicación, el clavo ligero tipo V presenta la solución más económica. El coste está directamente relacionado con la tecnología de producción empleada además del material del que está hecho. Cada clavo de clase superior tiene un mejor desempeño en condiciones difíciles que los de clase inferior. Sin embargo, el coste de fabricación, y por ello el coste del clavo, aumenta con cada tipo de clavo.

5. Profundidad de empotramiento

Otro factor importante para el desempeño de un clavo es la profundidad de empotramiento.

Un clavo incrustrado a mayor profundidad que otro puede, por lo general, soportar mayores cargas. Sin embargo, fijar un clavo a mayor profundidad tiene dos efectos secundarios: el porcentaje de fijación disminuye y la energía requerida para fijar el clavo aumenta ya que ha de atravesar más distancia de hormigón.

6. Clavos y hormigón

TPorcentaje de fijación para distintos tipos de hormigón
1 / 2
Porcentaje de fijación para distintos tipos de hormigón

El desempeño del clavo varía en función del tipo de hormigón y de la distribución de sus áridos. Todos los tipos de clavos funcionan bien en hormigón blando, pero según aumenta la dureza del hormigón, el porcentaje de fijación varía.

Porcentaje de fijación VS Valor de carga soportada de los tipos de clavos
2 / 2
Porcentaje de fijación vs Valor de carga soportada de los tipos de clavos

Las diferencias entre los tipos de clavos se vuelven evidentes en hormigón duro. Los clavos premium tienen un mayor desempeño que sus homólogos menos costosos. La gráfica muestra cómo la profundidad de empotramiento, la geometría, la dureza y la forma de la punta varían entre los diferentes tipos de clavos.

7. Sistemas hilti

Nuestros sistemas de fijación ayudan a asegurar que los clavos se fijan correctamente a base de conseguir una máxima perpendicularidad, un buen guiado del clavo y una utilización óptima de la energía necesaria.

Perpendicularidad
1 / 3
Perpendicularidad

Nuestras herramientas de fijación directa ayudan a colocar los clavos en perpendicular a la superficie de trabajo, eliminando así los fallos originados al intentar fijar el clavo en ángulo sobre la superficie.

Guía del clavo
2 / 3
Guía del clavo

Gracias a una excelente guía del clavo en la herramienta y al uso de arandelas metálicas, el clavo sale de la herramienta con el ángulo deseado.

Energía de fijación
3 / 3
Energía de fijación

La energía necesaria para la fijación de los clavos es controlada de forma precisa para asegurar la profundad de empotramiento deseada.

8. Elija el clavo óptimo para sus necesidades

Aquí tiene cuatro sencillos pasos para elegir el clavo óptimo para sus necesidades

  1. Comprenda la aplicación
  2. Especifique qué requisitos son importantes
  3. Conozca la gama de clavos de Hilti
  4. Elija el clavo óptimo en función de sus necesidades

Seguir estos pasos le ayudará a:

  • Maximizar el porcentaje de fijación
  • Alcanzar los valores de carga soportada necesarios
  • Seleccionar el clavo con la mejor calidad/precio

Lograr la profundidad de incrustramiento óptima eligiendo el cartucho apropiado y ajustando la regulación de energía.

9. ¿Quiere saber más?

Para más información sobre nuestros clavos y sus especificaciones consulte la Guía Técnica de Hilti o descarge nuestra App para la selección de clavos.

¿CÓMO ESCOGER TU HERRAMIENTA DE FIJACIÓN DIRECTA?

Accionada con gas, pólvora o batería, descubre cómo elegir tu clavadora de acuerdo a tus necesidades.

Más información