Perno roscado X-BT-ER

Fijación en acero de todo tipo de conexiones eléctricas

El perno roscado X-BT-ER es la opción perfecta para la realización de conexiones eléctricas

 

Con el perno roscado X-BT-ER, podrás realizar todo tipo de conexiones eléctricas con total seguridad y en menos de un minuto.

Gracias a la tecnología del sistema X-BT, el perno no atraviesa la superficie (espesor mínimo del material base ≥ 8 mm), por lo que no es necesario realizar retoques en la pintura o recubrimiento del material base una vez colocada la fijación, incluso en entornos altamente corrosivos (C5).

Instrucciones de instalación perno X-BT-ER

Aplicaciones de tomas de tierra con el perno X-BT-ER

Puente eléctrico

Garantía de la continuidad eléctrica en tubos o conductos metálicos

Protección contra la sobretensión

Protección contra descargas eléctricas para distintos dispositivos eléctricos (o no eléctricos)

Descargador de sobretensión

Protección del edificio y de sus instalaciones frente a imprevistos climáticos con un tiempo de colocación inferior a un minuto

Sistema rápido, instalación en menos de un minuto

  • Hasta seis veces más rápido que los métodos tradicionales de atornillado o soldadura
  • Tras la colocación, no es necesario realizar ningún retoque para garantizar la protección contra la corrosión gracias a la arandela de estanqueidad y al sistema que no atraviesa el material base.

Fiabilidad

  • Resistencia a las vibraciones, ausencia de riesgo de desconexión
  • 20 años de vida útil en entornos corrosivos C5 gracias a la composición en acero inoxidable A4
  • Conectividad duradera e idéntica

Sencillo, instalación en tres fases

  • 1. Perforación con la broca con tope de profundidad TX-BT
  • 2. Fijación con la ayuda del sistema DX 351 BT
  • 3. Conexión realizada mediante dos tuercas, la arandela (disponible en la caja de pernos) y la vaina
  • Para cualquier usuario: no requiere cualificación específica

Perforación previa del soporte en un tiempo mínimo

El taladro SF BT-22A es la solución perfecta para preparar las fijaciones con el perno X-BT

Taladro SF BT-22A
1 / 2
Ventajas del taladro SF BT-22A

Rápido pre-taladro especialmente diseñado para la aplicación de pernos X-BT • Ideal para el trabajo con la broca con tope de profundidad TX-BT, que se suministra con los pernos X-BT • Tiempo mínimo necesario para la perforación previa • Las baterías de 22 V de ion de litio permiten perforar como mínimo 220 orificios, lo que supone una autonomía de 440 fijaciones al día con dos baterías

Maletín X-BT de Hilti
2 / 2
Maletín X-BT de Hilti

Taladro SF BT a batería de 22 V (plataforma que incluye más de 20 herramientas) • Peso: 1,950 kg • Revoluciones: 4000 RPM

Elige tu solución para acero según tu aplicación

Fijación de rejillas industriales y suelos lagrimados

La rejilla industrial o suelo lagrimado puede fijarse con las soluciones de fijación Hilti.Coloca rejillas metálicas en tiempo récord con máxima seguridad

Saber más

Fijaciones en acero de componentes de instalaciones eléctricas

Fijaciones óptimas de conductos, cables e instrumentos eléctricos en el acero gracias a la tecnología de fijación y atornillado. Podrás instalar componentes de manera cómoda y segura en un tiempo mínimo.

Saber más

Fijaciones para instalación eléctrica y mecánica

Las fijaciones en serie en instalación eléctrica y mecánica. Máxima productividad en múltiples aplicaciones de climatización, PCI, electricidad

Saber más