Fijación en acero de tus conexiones eléctricas

¿Por qué soldar cuando puedes sencillamente atornillar?

La soldadura exige tiempo, una instalación compleja y personal cualificado. Con las soluciones de fijación en acero de Hilti, podrás fijar rápidamente una amplia gama de elementos de manera totalmente segura, sin necesidad de electricidad ni retoques del revestimiento anticorrosivo.

Realiza tus conexiones eléctricas en menos de un minuto:

  • Con el tornillo roscado S-BT, podrás atornillar en acero tras una perforación previa utilizando una sola herramienta. Apto para todo tipo de aplicaciones de carga tanto ligera como pesada, especialmente en acero fino (espesor ≥ 6 mm).
  • Con el perno roscado X-BT, podrás realizar fijaciones en acero tras una perforación previa. Apto para aplicaciones de carga tanto ligera como pesada en acero de espesor ≥ 8 mm.

Fijación con tornillos o pernos roscados: ¡tú eliges!

Aplicaciones de tomas de tierra con el perno X-BT-ER

Puente eléctrico

Puente eléctrico

Garantía de la continuidad eléctrica en tubos o conductos metálicos

Protección contra la sobretensión

Protección contra descargas eléctricas para distintos dispositivos eléctricos (o no eléctricos)

Descargador de sobretensión

Protección del edificio y de sus instalaciones frente a imprevistos climáticos con un tiempo de colocación inferior a un minuto

Ventajas de la fijación directa para la conexión eléctrica

Procedimiento hasta 6 veces más rápido

  • Procedimiento hasta 6 veces más rápido que los métodos tradicionales de empernado o soldadura
  • No hay necesidad de rehacer la pintura, ni antes ni después de la instalación.   

Fiabilidad

  • Fijación sin atravesar el material ni dañar el revestimiento anticorrosivo (C5)
  • Compatible con todo el acero ≥ 6 mm (S-BT) o ≥ 8 mm (X-BT), (Entornos C3 y C5)
  • Resistente a la vibración, controles de ajuste de límites 
  • 20 años de vida útil en entornos corrosivos de categoría C5 gracias a su composición de acero inoxidable A4

Facilidad: en solo tres pasos

  • Para todo tipo de usuarios: no requiere cualificación específica

Guía para elegir la opción adecuada en función del entorno de trabajo

Pernos roscados para la fijación elementos eléctricos

Métodos de instalación

1 / 3
Sistema de fijación en acero de Hilti, instalación de X-BT

2 / 3
Sistema de fijación en acero de Hilti, instalación de S-BT

3 / 3
¿Cómo fijar las conexiones eléctricas al acero?

Tacos de rosca S-BT-EF / S-BT-ER Corriente fuerte

Otros tipos de fijación

Fijación de rejillas industriales y suelos lagrimados

Fijación de rejillas industriales y suelos lagrimados

La rejilla industrial o suelo lagrimado puede fijarse con las soluciones de fijación Hilti.Coloca rejillas metálicas en tiempo récord con máxima seguridad

Saber más
Fijaciones en acero de componentes de instalaciones eléctricas

Fijaciones en acero de componentes de instalaciones eléctricas

Fijaciones óptimas de conductos, cables e instrumentos eléctricos en el acero gracias a la tecnología de fijación y atornillado. Podrás instalar componentes de manera cómoda y segura en un tiempo mínimo.

Saber más
 Fijaciones para instalación eléctrica y mecánica

Fijaciones para instalación eléctrica y mecánica

Las fijaciones en serie en instalación eléctrica y mecánica. Máxima productividad en múltiples aplicaciones de climatización, PCI, electricidad

Saber más