Clavo con fijación X-BT-MF: fijación en acero para instalaciones eléctricas

Descubre nuestras soluciones de fijación en acero: conductos, cajas de conexiones eléctricas, bandejas, carriles, consolas, raíles, luminarias o guías de cables

X-BT

Ventajas que ofrecen las soluciones de fijación en acero de Hilti

 

Como instalador electricista, seguro que te verás en la situación de tener que realizar fijaciones en acero de elevada dureza con revestimiento o en materiales que no se pueden atravesar.

Por ello hemos diseñado el perno roscado X-BT, así como el tornillo roscado S-BT. El diseño robusto de sus componentes en acero galvanizado o inoxidable, que aporta una fiabilidad sin precedentes, las tuercas con arandela integrada y la protección contra la corrosión responderán a la perfección a todas tus necesidades de fijación en acero de bandejas, carriles, conductos, cajas de conexiones eléctricas o guías de cables.

Desde la optimización de la productividad a la cómoda manipulación de las fijaciones en lugares poco accesibles, nuestras soluciones de fijación en acero son las que mejor se adaptan a tus instalaciones eléctricas.

Descubre con imágenes nuestras soluciones de fijación para electricistas

  • Tecnología de fijación X-BT

    Mínimo espesor para evitar el atravesamiento: ≥ 8 mm

    Clavo con fijación X-BT
  • Tecnología de fijación S-BT

    Mínimo espesor para evitar atravesar el material base: ≥ 6 mm

    Tornillo roscado S-BT

Nuestras soluciones de clavos y tornillos son rápidas, fiables y seguras para todas las aplicaciones en acero.

Rapidez

  • Colocación 3 veces más rápida que con los métodos tradicionales (ej. abrazaderas de fijación, mordazas)
  • Tras la colocación, no es necesario realizar retoques en la pintura o recubrimiento del material base  gracias a la arandela de estanqueidad en contacto con el soporte - Información sobre la corrosión
  • Manipulación más cómoda y sencilla gracias a la tuerca con arandela integrada
  • Fijación directa en el soporte (ej.: no necesita raíles adicionales para la fijación de consolas).

Fiabilidad

  • Resistencia a las vibraciones, a los rayos UV y a las temperaturas de -40 ºC A +100 ºC.
  • Resistencia a entornos medianamente corrosivos de tipo C3 o muy corrosivos de tipo C5.
  • Valores de resitencia de carga de hasta 2,3 kN.
  • Durabilidad esperada de 20 años.

Seguridad

  • No repercute en la integridad de la estructura: el clavo y el tornillo no atraviesan los soportes ≥ 8 mm y ≥ 6 mm.
  • Instalación muy sencilla. Cualquier usuario puede usar el material, ya que no requiere cualificación específica.

Consejos para la fijación de elementos eléctricos con sistemas Hilti BT

Nuestras soluciones permiten fijar en el acero cajas de conexiones eléctricas, carriles, soportes, bandejas, consolas y guías de cables, así como otros instrumentos.

Fijación de cajas eléctricas

Fijación de cajas eléctricas

Las roscas M6, M8 y M10 pueden atravesar numerosas cajas sin importar cuáles sean sus funciones (cajas de conexiones eléctricas, interruptores, etc.). La fijación se realiza directamente en el soporte de acero sin atravesar el material base en espesores de ≥ 8 mm y ≥ 6 mm.

Clavo con fijación X-BT-MF
Fijación de carriles, soportes y bandejas

Fijación de carriles, soportes y bandejas

El perno con fijación X-BT y el tornillo S-BT son perfectos para la fijación de carriles, bandejas y soportes en horizontal o vertical. Asimismo, ofrecen excelentes valores de resistencia de carga tanto a tracción como a cortante.

Nuestra gama de sistemas de soporte de Hilti
Fijación de guías de cables

Fijación de guías de cables

El perno X-BT y el tornillo S-BT, solución hasta 3 veces más rápida que los métodos tradicionales, permiten fijar directamente paneles o bandejas de cables en el soporte de acero sin atravesar el material base con espesores de ≥ 8 mm y ≥ 6 mm.

Tornillos con fijación X-BT-ER

Todas las soluciones para acero

Elige entre la amplia variedad de soluciones de Hilti para la fijación en acero en función del tipo de material de soporte, del espesor y ambiente corrosivo del entorno. 

Entornos muy corrosivos (materiales de acero inoxidable)

Muy corrosivo (C5): tornillo S-BT-MR M10

Muy corrosivo (C5): tornillo S-BT-MR M10

S-BT-MR M10
X-BT-MR M10

Muy corrosivo (C5): Perno X-BT-MR M10

X-BT-MR M10
S-BT-MR M8

Muy corrosivo (C5): tornillo S-BT-MR M8

S-BT-MR M8
 X-BT-MR M6

Muy corrosivo (C5): perno  X-BT-MR M6

 X-BT-MR M6

Entornos medianamente corrosivos (materiales galvanizados en caliente o inoxidables A2)

S-BT-MF M10

Medianamente corrosivo (C3): espiga S-BT-MF M10

S-BT-MF M10
X-BT-MF

Medianamente corrosivo (C3): perno X-BT-MF

X-BT-MF
S-BT-MF M8

Medianamente corrosivo (C3): tornillo S-BT-MF M8

S-BT-MF M8

Perforación previa del soporte en un tiempo mínimo

El taladro SF BT-22A es la solución perfecta para preparar las fijaciones con el perno X-BT

Taladro SF BT-22A
1 / 2
Ventajas del taladro SF BT-22A

Rápido pre-taladro especialmente diseñado para la aplicación de pernos X-BT. Ideal para el trabajo con la broca con tope de profundidad TX-BT, que se suministra con los pernos X-BT. Tiempo mínimo necesario para la perforación previa. Las baterías de 22 V de ion de litio permiten perforar como mínimo 220 orificios, lo que supone una autonomía de 440 fijaciones al día con dos baterías

Maletín X-BT de Hilti
2 / 2
Maletín X-BT de Hilti

Taladro SF BT a batería de 22 V (plataforma que incluye más de 20 herramientas). Peso: 1,950 kg. Revoluciones: 4000 RPM

Descubre con imágenes nuestras soluciones de fijación para electricistas

  • Fijación en acero de Hilti, instalación de perno X-BT

    ¿Cómo instalar correctamente el perno roscadoX-BT?

    Perno roscado X-BT
  • Fijación en acero de Hilti, instalación de tornillo SBT

    ¿Cómo instalar correctamente el tornillo con fijación S-BT?

    Tornillo con fijación S-BT

Elige tu solución para acero según tu aplicación

Fijación de rejillas industriales y suelos lagrimados

Fijación de rejillas industriales y suelos lagrimados

La rejilla industrial o suelo lagrimado puede fijarse con las soluciones de fijación Hilti.Coloca rejillas metálicas en tiempo récord con máxima seguridad

Más información
Perno roscado X-BT-ER

Perno roscado X-BT-ER

Con el perno roscado X-BT-ER, podrás realizar conexiones eléctricas con seguridad rápidamente. Para aplicaciones marinas, petroquímicas, plantas eléctricas

Más información
 Fijaciones para instalación eléctrica y mecánica

Fijaciones para instalación eléctrica y mecánica

Las fijaciones en serie en instalación eléctrica y mecánica. Máxima productividad en múltiples aplicaciones de climatización, PCI, electricidad

Más información